| Gamme de puissance | 60 kW – 500 kW |
| Puissance de sortie max. | 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 kW |
| Facteur de puissance de sortie | 1.0 |
| Configuration parallèle | Jusqu’à 10 unités |
| Cablage | 3ph + N + PE |
| Type d'onduleur | Unitaire |
| Topologie | Véritable double conversion online |
| Tension d’entrée nominale | 220/380, 230/400, 240/415 VAC |
| Tension | 150/204 - 264/460 VAC (load dependent) |
| Frequence | 35-70 Hz |
| Taux de distorsion harmonique d’entrée HDi | ≤ 3.5-4 % |
| Puissance à 100% de charge | 0.99 |
| Tension de sortie assignée | 220/380, 230/400, 240/415 VAC |
| Tolérance de tension | <2% |
| Frequence | 50 or 60 Hz (selectable) |
| AC-AC | Jusqu'à 96% |
| Eco-mode | 99% |
| Interface utilisateur | Ecran tactile (optionnel sur 60-200 kW)
LCD + mimic diagram (sur 60-200 kW seulement) |
| Ports de communication | USB, RS-232, SNMP slot, potential-free contacts |
| Logiciel | Suivi et arrêt du logiciel disponible en option |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Performance | IEC/EN 62040-3 |
| Fabrication | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Les données techniques peuvent être modifiées.