Le PowerValue 11/31/33T G2 10–20 kVA IEC d’ABB est un onduleur en ligne à double conversion qui garantit jusqu’à 20 kVA d’alimentation propre et fiable pour les applications monophasées et triphasées critiques.
En plus d’assurer la continuité d’alimentation des équipements critiques, notamment dans les environnements industriels légers, pétroliers et gaziers, ainsi que les salles serveurs, le PowerValue 11/31/33T G2 IEC conditionne également la tension d’entrée afin d’éliminer les surtensions, creux, pics, bruits et harmoniques.
Le PowerValue 11/31/33T G2 IEC est conçu comme un onduleur autonome, avec une configuration flexible des phases en entrée et en sortie, incluant 1/1, 3/1 et 3/3 (le modèle 10 kVA est disponible uniquement en modes 1/1 et 3/1), et peut être facilement paramétré sur site.
Jusqu’à 3 unités peuvent être configurées en parallèle afin d’assurer une redondance ou d’augmenter la capacité totale du système jusqu’à 60 kW. Tous les modèles peuvent être équipés de jusqu’à 4 modules de batteries pour prolonger l’autonomie.