Spécifications techniques du PowerValue 11/31 T

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Données générales

Plage de puissance du système 10 kVA – 80 kVA
Puissance nominale du châssis UPS 10 / 20 kVA
Facteur de puissance de sortie nominal 0,9
Nombre maximal d’unités en parallèle Jusqu’à 4 unités
Câblage 1 ph ou 3 ph + N + PE (sélectionnable)
Type d’onduleur Tour autonome
Topologie Véritable double conversion en ligne

Entrée

Tension d’entrée nominale 220/380, 230/400, 240/415 VCA
Plage de tension 1-ph : 110 – 276 VCA
3-ph : 190 – 486 VCA
Plage de fréquence 45 – 55 Hz pour les systèmes 50 Hz
55 – 65 Hz pour les systèmes 60 Hz
THD du courant à 100 % de charge ≤ 5 %
Facteur de puissance à 100 % de charge ≥ 0,99

Sortie

Tension de sortie nominale 220, 230, 240 VCA
THD de la tension (avec charge linéaire) ≤ 2 %
Fréquence 50 ou 60 Hz (sélectionnable)

Rendement

Double conversion en ligne Jusqu’à 93 %
Mode ECO Jusqu’à 97 %

Communications

Interface utilisateur Écran LCD + voyants LED
Ports de communication USB, RS-232, emplacement SNMP, contacts libres de potentiel (en option)
Logiciel Logiciel de supervision et d’arrêt disponible en option

Conformité

Sécurité IEC/EN 62040-1
CEM IEC/EN 62040-2
Performances IEC/EN 62040-3
Fabrication ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
RoHS IEC/EN 50581:2012

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

Select region / language