Données techniques PowerValue 11 RT G2

Données générales

Gamme de puissance

1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA

Puissance maximum par module

Facteur de puissance de sortie

Jusqu'à 1.0

Configuration parallèle

Jusqu'à 3 unités (dépendant du modèle)

Nombre maximum de modules parallèles

-

Puissance maximale du système

30 kW

Cablage

1-ph + N + PE

Type d'onduleur

Rack ou tour convertible

Topologie

Double conversion online

Entrée

Tension d'entrée nominale

208, 220, 230, 240 VAC

Tension

120 - 300 VAC (1 - 3 kVA)
100 - 276 VAC (6 - 10 kVA)

Fréquence

45 - 55 Hz pour 50 Hz systèmes

54 - 66 Hz pour 60 Hz systèmes

40 - 70 Hz de charge < 60% (6 - 10 kVA)

Current THD at 100% load

< 5% (1-3 kVA)
< 3% (6-10 kVA)

Puissance à 100%de charge

 ≥ 0.995

Sortie

Tension nominale de sortie

208, 220, 230, 240 VAC

THD de la tension (avec charge linéaire)

< 2% (1 - 3 kVA)
< 1% (6 - 10 kVA)

Fréquence

50 or 60 Hz (sélectionnable)

Rendement

Double conversion online

Jusqu'à 92% (1 - 3 kVA)
Jusqu'à 95% (6 - 10 kVA)

Mode éco

Jusqu'à 98%

Communications

Interface utilisateur

LCD 

Ports de communication

USB, RS-232, slot SNMP, contacts sans potentiel (en option)

Logiciel

Logiciel de surveillance et d'arrêt disponible en option

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable.


Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language