Les avantages du Power Value 11 RT G2

Une grande fiabilité 

  • Une topologie double conversion fiable protège le chargement de toutes les perturbations de saisie
  • Les batteries peuvent être facilement ajoutées ou remplacées
  • Temps de récupération après le déchargement réduit
  • Fonctionnement parallèle redondant possible (unités 6 et 10 kVA)
 

Un faible coût de propriété

  • Durée de fonctionnement évolutive
  • Efficacité opérationnelle sans tenir compte du chargement
  • Installation réduite et amélioration des coûts
  • Design compact
 

 

 

Design souple

  • Configurable en format tour ou format montage en rack
  • Affichage rotatif
  • Les ASI peuvent être connectées avec jusqu’à quatre modules de batteries parallèles pour une durée de fonctionnement plus longue
  • Modèles de backup long disponibles
  • Gamme complète d’accessoires et options de connectivité

 

 

 

Concept de service efficace

  • Interrupteur de dérivation de maintenance à commande manuelle (optionnel)
  • Installation et maintenance facile (connexion et démarrage)
  • Affichage convivial
  • Piles remplaçables à chaud par l’utilisateur
  • Facteur de puissance unitaire (kW = kVA)
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language