PowerValue 11 RT G3 LIB 1-3 kVA IEC d’ABB est un onduleur en ligne à double conversion véritable, doté d’une technologie avancée de batteries lithium-ion, qui fournit une alimentation propre et fiable pour les applications monophasées critiques.
En plus d’assurer la continuité d’alimentation des
serveurs, terminaux de point de vente, grappes de postes de travail, routeurs, commutateurs, concentrateurs et équipements électroniques sensibles, le
PowerValue 11 RT G3 LIB IEC conditionne également la tension d’entrée afin d’éliminer les surtensions, creux, pics, bruits et harmoniques.
Le PowerValue 11 RT G3 LIB IEC peut être utilisé comme onduleur autonome ou intégré dans une armoire standard 19". Grâce à sa batterie lithium-ion haute densité, un seul onduleur peut offrir jusqu’à
15 minutes d’autonomie à pleine charge. Avec une garantie pouvant aller jusqu’à 5 ans et une
durée de vie conçue de 8 à 10 ans, il contribue à réduire le coût total de possession (TCO) sur l’ensemble de son cycle de vie. Tous les modèles peuvent être équipés jusqu’à 4
modules de batteries externes d’une hauteur de seulement 1U chacun, afin d’allonger le temps d’autonomie tout en occupant un espace limité.