Points forts et caractéristiques des produits

Points forts

Haute fiabilité

  • La topologie à double conversion protège la charge de toutes les perturbations d'entrée
  • Possibilité de mettre en parallèle jusqu'à trois unités (6-10k uniquement) pour assurer la redondance du système
  • Piles remplaçables par l'utilisateur
  • Large tolérance de la tension d'entrée

Conception flexible

  • Options de connectivité multiples
  • Chaque ASI peut être connectée à un maximum de quatre modules de batteries parallèles pour une autonomie accrue.
  • Tension continue et courant du chargeur de batterie réglables
  • Modèles à durée de sauvegarde prolongée disponibles
  • La meilleure densité de puissance disponible sur le segment de marché

Faible coût de possession

  • Durée d'exécution modulable
  • Efficacité opérationnelle élevée
  • Faibles coûts d'installation et de mise à niveau
  • Conception compacte
  • Facteur de puissance de sortie de 1,0 (6-10 kVA seulement)

Concept de service efficace

  • Interrupteur de dérivation de maintenance intégré à commande manuelle (6-10 kVA uniquement)
  • Facilité d'installation et de maintenance (plug and play)
  • Affichage convivial
  • Options de surveillance à distance

Caractéristiques du produit

Le PowerValue 11T G2, avec sa technologie ABB UPS économique, est très performant et est désormais disponible pour les secteurs du marché ayant des besoins en énergie plus faibles : Les petites salles de serveurs, les équipements critiques de laboratoire ou industriels, les installations de sécurité et les applications d'une classe de puissance similaire peuvent désormais bénéficier de l'un des 12 modèles PowerValue 11T G2.

Le PowerValue 11T G2 est l'onduleur en ligne le plus compact du marché et dispose d'une véritable double conversion en ligne. Cela permet d'obtenir une fréquence de sortie flexible et d'isoler l'onduleur des perturbations en amont, de sorte que la charge critique ne reçoive qu'un courant alternatif sinusoïdal pur, stable, bien régulé et exempt de transitoires.

Un facteur de puissance de sortie nominal jusqu'à 1,0 (kVA = kW) signifie que le PowerValue 11T G2 fournit 11 % de puissance active en plus qu'un onduleur avec un facteur de puissance de 0,9. L'onduleur est optimisé pour les charges informatiques modernes et aide les utilisateurs à réduire leur budget énergétique grâce à sa double efficacité de conversion allant jusqu'à 95 % (jusqu'à 98 % en mode ECO).

  • Faibles perturbations de la ligne d'entrée : PF d'entrée  ≥ 0,995 à 100% de charge linéaire – THDi < 3%.
  • Configuration flexible pour un temps d'exécution modulable : ASI et EBM avec et sans batteries (sauvegarde longue durée)
  • Tension continue et courant du chargeur de batterie réglables.
  • La technologie du chargeur numérique permet un réglage précis du courant de charge et réduit le courant d'ondulation du chargeur.
  • L'onduleur est livré avec une carte parallèle intégrée et des câbles de mise en parallèle. Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire pour cette installation.
  • Tout cela avec la même garantie de haute disponibilité et les mêmes normes de qualité que les modèles d'ASI ABB de puissance supérieure - et au prix d'entrée de gamme le plus attractif du marché.

Galerie d'images