|
Puissance nominale du châssis de l'ASI
|
1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA
|
|
Puissance nominale du module ASI
|
-
|
|
PF nominal de la sortie de l'ASI
|
0.9 - 1.0
|
|
Nombre maximal de cadres parallèles
|
Jusqu'à 3 unités (selon le modèle)
|
|
Nombre maximal de modules parallèles dans les cadres
|
-
|
|
Puissance maximale du système
|
30 kW
|
| Câblage |
1-ph + N + PE |
| Type d'ASI |
Tour autonome |
|
Topologie
|
Double conversion en ligne
|
|
Tension d'entrée nominale
|
220 / 230 / 240 VAC (1 - 3 kVA)
208 / 220 / 230 / 240 VAC (6 - 10 kVA)
|
|
Plage de tension
|
100 - 300 VAC (1 - 3kVA)
100 - 276 VAC (6 - 10 kVA)
|
|
Gamme de fréquences
|
45 - 55 Hz / 54 - 66 Hz
45 - 55 Hz / 54 - 66 Hz (extensible à 40~70 Hz à une charge < 60%)
|
|
THD du courant à 100 % de charge
|
5% avec une charge résistive complète (1 - 3 kVA)
3 % avec une charge résistive complète (6 - 10 kVA)
|
|
Facteur de puissance à 100 % de charge
|
≥0,99 (1 - 3 kVA)
≥0,995 (6 - 10 kVA)
|
|
Tension de sortie nominale (en fonction de la charge)
|
220 / 230 / 240 VAC (1 - 3 kVA)
208 / 220 / 230 / 240 VAC (6 - 10 kVA) |
|
Tension THD (avec charge linéaire)
|
2 % de charge linéaire, 6 % de charge non linéaire (1 - 3 kVA)
1% de charge linéaire, 5% de charge non linéaire (6 - 10 kVA) |
|
Fréquence nominale
|
50 or 60 Hz
|
|
Double conversion
|
Jusqu'à 95 % de la population
|
|
Mode éco
|
Jusqu'à 98
|
|
Interface utilisateur
|
LCD
|
|
Ports de communication
|
SNMP , ModBus , AS400 , sonde de surveillance de l'environnement
|
|
Software
|
Logiciel de surveillance et d'arrêt disponible en option
|
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.