Données techniques du PowerValue 31/11 T

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?


 

Données générales

 

Plage de puissance du système                           

10 kVA – 80 kVA

Puissance nominale du cadre UPS

10 / 20 kVA

FP nominal de sortie de l'UPS

0,9

Nombre maxi. de cadres parallèles

Jusqu'à 4 modules

Câblage

1 ph ou 3 ph + N + PE (sélectionnable)

Type UPS

Tour autonome

Topologie

Véritabe double conversion online

Entrée

Tension nominale d'entrée  

                                                                   220/380, 230/400, 240/415 Vca

Plage de tension

1 ph 110 - 276 VCa
3 ph 190 - 486 VCa

Plage de fréquence

45 - 55 Hz pour systèmes 50 Hz

55 - 65 Hz pour systèmes 60 Hz

THD du courant à pleine charge

≤5%

Facteur de puissance à pleine charge

≥0,99

 

Sortie

Tension nominale de sortie                                            

 220,230,240VCA                                

 

THD de la tension (avec charge linéaire)

≤2%

Fréquence

50 ou 60 Hz (sélectionnable)

 

Rendement

 CA-  CA                             

Jusqu'à 93%                        

Mode éco

Jusqu'à 97%

 

Communications

Interface utilisateur              

LCD + LED

Ports de communication

USB,R232,slotSNMP,contacts sans potentiel (en option)  

Logiciel

Logiciel de surveillance et d'arrêt disponible en option

 

Conformité

Sécurité                      

CEI/EN 620401                                        

CEM

CEI/EN 62040-2

Performances

CEI/EN 62040-3

Fabrication

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

RoHS

CEI/EN 50581:2012



Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable.