Informations complémentaires du PCS100 MV

PCS100 MV – Tout inclus !

Le PCS100 MV est constitué des sous-ensembles suivants : 

  • Un dispositif de coupure de l'installation qui coupe l'alimentation réseau en cas d'interférence.
  • Des onduleurs convertissant l'énergie CC stockée en électricité CA triphasée.
  • Un chargeur de compensation chargeant l'énergie stockée lorsque l'installation fonctionne normalement.
  • Un transformateur de couplage ajustant la sortie de l'onduleur à la tension nominale de l'installation.
  • Un dispositif de stockage de l'énergie en option (supercondensateur ou batterie) alimentant la charge en électricité en cas de perturbation de l'installation.
  

Comment le PCS100 MV garantit le rendement

Le PCS100 MV UPS permet de concevoir un système dans lequel le convertisseur de puissance et le stockage de l'énergie fonctionnent à basse tension, un transformateur les reliant au niveau moyenne tension. Au niveau moyenne tension, un interrupteur de coupure de l'installation à thyristor empêche les retours dans le réseau en cas de perte de puissance ou de creux de tension. Le stockage de l'énergie s'effectuant à basse tension, un large éventail d'options de stockage est disponible.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Module synoptique (GDM)

La principale interface utilisateur de configuration du PCS100 MV UPS est le module synoptique (GDM), installé sur la porte de l'enveloppe de l'onduleur. Il permet de contrôler localement le PCS100 MV UPS, affiche les informations du système et donne accès aux paramètres de fonctionnement et à l'historique des événements. 

L'interface du GDM est constituée de plusieurs pages, chacune étant dotée d'un panneau de navigation et de commande, et d'une barre d'état supérieure. Le panneau de navigation et de commande et la barre d'état sont visibles à tout moment.

Caractéristique  GDM
Résolution d'affichage                                                                     800 x 600 pixels                 
Taille de l'écran 8:4
Écran couleur  oui
Écran tactile oui
Description complète de l'état et des défaillances oui
Contrôle local de marché/arrêt/réinitialisation oui
Affichage de l'état oui
Réglage des paramètres oui
Nombre d'événements consignés dans le journal 1000
Journal d'événements téléchargeable sur PC oui
Pages Web distantes oui
Connexion MODBUS TCP oui
 

Surveillance à distance 

Le GDM permet un accès à distance dans un but de surveillance. Les connexions de surveillance suivantes sont disponibles :   

Type de communication Description   Connexion  
 Pages Web distantes
 Serveur HTML-connexion Ethernet
 Standard RJ45
 Système de surveillance
 Modbus TCP
 Standard RJ45

 

Pages Web distantes

 

Les Pages Web distantes sont un ensemble de pages web de format similaire au GDM standard et dont l'accès s'effectue par l'intermédiaire du serveur web intégré, via la connexion Ethernet du GDM. Cette interface permet aux utilisateurs d'accéder à distance au statut et aux paramètres de fonctionnement. L'affichage et le téléchargement de l'historique des événements et des journaux d'entretien sont également disponibles.

L'accès s'effectue via le port Ethernet du GDM et les pages web sont affichables dans n'importe quel navigateur standard, sur un appareil connecté au même réseau.  

Modbus TCP

La connexion Modbus TCP s'effectue également via le port Ethernet de l'interface utilisateur GDM. L'accès en Lecture seule est disponible pour les paramètres de fonctionnement tels que la tension, l'intensité et les niveaux de puissance.