| Tension nominal | jusqu'à 6.6 kV |
| Intensité nominal | 600 A |
| Régime de neutre | Triphasé IT ou TN |
| Fréquence nominale | 50 ou 60 Hz |
| Tension de tenue au choc (TTC) | 60 kV |
| Capacité nominal | jusqu'à 6.0 MVA |
| Facteur de puissance de déphasage | 0.7 en retard 0.9 en avance |
| Temps de transfert | ≤ 1.8 ms (type) |
| Autonomie | jusqu'à 15 min. |
| Précision de fréquence | 0.10% (fonctionnement de l'onduleur) |
| Précision de la tension | ± 5.0% (fonctionnement de l'onduleur) |
| Distorsion de tension | < 2.5% THDv pour les charges linéaires |
| Tension nominale CC | 750 Vcc |
| Plage de tension de décharge | 812 Vcc à 554 Vcc |
| Puissance de recharge | Généralement 10% de la puissance nominale (kVA) |
Technologie de stockage | Supercondensateurs, volants d'inertie ou batteries (plomb/acide, Li-Ion) |
| Tension de sortie minimale | > 95 % en fin de décharge |
| Rendement | 99.5% (type) |
| Degré de protection enveloppe MV | IP23 |
| Degré de protection enveloppe LV | IP20 |
| Degré de pollution CEI | 3 |
| Température de service | 0°C à 40°C (hors stockage de l'énergie) |
| Niveau sonore | 75 dBA à 1 m |
| Refroidissement | Air forcé |
| Matériau | Acier électro-galvanisé |
| Couleur | RAL 7035 |
|
Accès à l'enveloppe | Portes à charnières avec verrou |
| Tpe | Écran tactile LCD couleur |
| Type de communication | Modbus TCP, serveur web, E/S numériques |
| Qualité | ISO 9001 |
| Performances | CEI 62040-3, VFD SS 211 |
| Construction et sécurité | CEI 60664-1
CEI 62271-200 |
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable.