| Tension d'alimentation nominale (selon le modèle) | 220 V (208 – 220 V) 400 V (380 – 400 V) 480 V (415 - 480 V) Remarque: une utilisation à des tensions inférieures à la tension nominale réduit les kVA par module. Consultez les tableaux de valeur pour plus d'informations |
| Tolérance de tension | ± 10% |
| Fréquence d'alimentation nominale | 50 Hz ou 60 Hz |
| Tolérance de fréquence | ± 5 Hz |
| Tension continue maximale | 110% |
| Réseau électrique | 3 phases + neutre (4 fils) sol centre référencé (TN-S) Pour une utilisation dans d'autres réseaux électriques, consultez le document ABB 2UCD120000E017 |
| Catégorie de surtension | III |
| Tenue aux défauts | Se reporter aux tableaux de modèle dans ce catalogue |
| Rendement (modèles 400 V & 480 V) | 99% (type) |
| Rendement (modèles 220V) | 98% (type) |
| Protection contre les courts-circuits et les surcharges | Disjoncteur (non inclus) |
| Capacité de surcharge | 120% pendant 60s 150% pendant 30s 200% pendant 10s 300% pendant 5s Pas plus d'une fois toutes les 10 minutes. Pour plus d'informations, consultez la description relative à la protection du circuit d'entrée dans ce catalogue |
| Charge - Sortie |
| Capacité nominale | 150 kVA à 3000 kVA |
| Facteur de puissance de déplacement pour une charge connectée | 0,5 en retard à 0,9 en avance |
| Facteur de crête à la puissance nominale (kVA) | 2,0 |
| Charge moteur maximale autorisée | 25% de la puissance nominale (kVA) Contacter ABB pour les applications supérieures à 25% |
| Capacité de surcharge - Onduleur | 110% pendant 30s |
| Alimentation onduleur |
| Période maximale de fonctionnement | 30s à la charge nominale |
| Temps de transfert | ≤ 1,8 ms (type) |
| Temps de stabilisation de la tension | ≤ 5 ms (type) |
| Refroidissement | Refroidissement par air, ventilation forcée |
| Tension de sortie minimale | > 95% en fin de décharge |
| Fréquence de sortie | 50 ou 60 Hz La fréquence de l'onduleur correspond à la fréquence d'alimentation. |
| Précision de fréquence | 0,10% |
| Capacité de surcharge | 110% pendant 30s |
| Distorsion de tension | < 2,5% THDv pour les charges linéaires |
| Déséquilibre de tension (séquence négative / positive) | <3% pour les charges déséquilibrées 100% |
| Tenue aux défauts (court-circuit) | 120% du courant assigné |
| Bypass de sécurité |
| Coupure installation 900 A | Contacteurs normalement fermés intégrés |
| Coupure installation 2200 A & 4200 A | Disjoncteur à air optionnel (ACB) |
| Capacité de surcharge | 150% pendant 500s 200% pendant 300s 300% pendant 120s 500% pendant 30s Remarque: pas plus d'une fois toutes les 30 minutes. |
| Temps de fermeture 900 A | 20 ms |
| Temps de fermeture 2200 & 4200 A | 80 ms |
| Refroidissement | Convection |
| Transformateur de couplage |
| Capacité nominale | 110% de kVA nominale PCS100 UPS-I pendant 30 s Remarque: optimisé pour les performances à court-terme. |
| Type | Sec |
| Classe d'isolation UL | N (200 °C) |
| Température de conception | Échauffement 60 °C pour un fonctionnement à pleine charge à court-terme |
| Impédance type | 8% Remarque: le PCS100 UPS-I intègre des méthodes de contrôle de compensation de tension de l'impédance |
| Stockage d'énergie - Supercondensateurs |
| Tension nominale CC du système | 750 Vcc |
| Plage de tension de décharge | 750 Vcc à 554 Vcc |
| Capacité de surcharge | 100% |
| Puissance nominale | 300 kW par chaîne |
| Période d'autonomie | 2 s à 300 kW Pour plus d'informations, se reporter aux calculs d'autonomie dans ce catalogue |
| Température de fonctionnement | 15 °C à 25 °C (recommandé) |
| Durée de vie nominale | 15 ans à 25 °C |
| Durée de vie | > 500000 |
| Durée de rechargement | < 45 s |
| Tension nominale CC du système | 750 Vcc |
| Plage de tension de décharge | 750 Vcc à 554 Vcc |
| Stockage d'énergie - Batteries |
| Tension nominale CC du système | 672Vcc (56 x 12Vcc) |
| Plage de tension de décharge | 780 Vcc à 554 Vcc |
| Capacité de surcharge | 100% |
| Puissance nominale | 240 kW par chaîne |
| Période d'autonomie | 30 s à 240 kW Pour plus d'informations, se reporter au document ABB 2UCD120000E018 |
| Température de fonctionnement | 15 °C à 25 °C (recommandé) |
| Durée de vie nominale | 10 ans à 25 °C |
| Durée de vie | > 800 (décharge 30 s à pleine charge) |
| Durée de rechargement | < 30 min |
| Tension nominale CC du système | 672Vcc (56 x 12Vcc) |
| Plage de tension de décharge | 780 Vcc à 554 Vcc |
| Consignation d'événement |
| Méthode de mesure | Phase à phase |
| Temps d'échantillonnage | 125 µs |
| Résolution de l'horodatage dans le journal d'événements | 10 ms |
| Type de mesure | Valeur efficace demi-cycle selon CEI 61000-4-30 |
| Contraintes d'environnement |
| Plage de températures de fonctionnement | 0° C à 40° C 32° F à 104° F |
| Altitude de fonctionnement | 1< 1000 m sans déclassement |
| Déclassement de capacité avec l'altitude | 1% tous les 100 m au-dessus de 1000 m 2000 m maximum |
| Humidité | < 95%, sans condensation |
| Degré de pollution | 2 |
| Niveau sonore | < 75dBA à 2 m |
| Enveloppe |
| Degré de protection | IP20 / NEMA 1 |
| Matière | Acier électro-galvanisé |
| Épaisseur de panneau côté et arrière 10 ms | 1,5 mm |
| Épaisseur de panneau porte | 2 mm |
| Finition | Finition texturée standard avec un revêtement en poudre époxy-polyester |
| Couleur | RAL7035 |
| Accès à l'enveloppe | Portes à charnières avec verrou |
| Interface utilisateur |
| Interface utilisateur | Écran tactile couleur 8.4” |
| Écran tactile | Paramétrages complets |
| Entrée de commandes | Marche / Arrêt / Réinitialisation des entrées numériques |
| Sortie de commandes | Relais de fonctionnement, d'avertissement et d'anomalie |
| Liaison série |
| Protocole | Ethernet Modbus TCP |
| Normes et certifications | |
| Qualité | ISO 9001 |
| Marquage | CE |
| Construction et sécurité | CEI 62040-1 |
| Compatibilité électromagnétique | CEI 62040-2, Catégorie C3 |
| Performances | CEI 62040-3, VFD SX 211 ≤ 450 kV VFD SS 211 > 450 kVA |
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable.