ABB teljesítmény elosztás

Az adatközpontok feltétlen igénye a torzításmentes, megbízható szünetmentes tápellátás. Teljesítmény elosztó egységeink kínálják a legmegbízhatóbb és legtöbb módon konfigurálható rendszereket, és szinte korlátlan panel és megszakító beépítési lehetőséggel rendelkeznek, hogy megoldás kínáljanak bármilyen nagyságú terhelési igényre.

A Cyberex RPP rendszer segítségével az adatközpontok tetszőlegesen és rugalmasan bővíthetőek. Akár (4) 42 pólusú panellal, (4) 4 fő megszakítóval, melyek akár 4 forrásból is kaphatják a tápellátást.

Nagy teljesítményű RPP szabványos rack-mélység méretű, mely 480/277V ás 400A konfigurációkat is kínál, így ezek segítségével közel 4-szer nagyobb teljesítménysűrűséget képes biztosítani.

Válasszon terméket:

Hírek, további információk a Teljesítményszabályozásról

További teljesítményszabályozással kapcsolatos ajánlatok