UPS MegaFlex DPA

L’innovazione al tuo servizio

Scopri un UPS altamente efficiente, scalabile e totalmente sicuro,  anche alle alte potenze. Disponibile in gamma di potenza da 250kW a 1,5MW, questo UPS modulare è progettato specificamente per ambienti critici ad alta densità di apparecchiature informatiche, data center per colocation, hosting cloud e telecomunicazioni. La tecnologia DPA offre totale ridondanza e tolleranza ai guasti. Ciò si traduce in affidabilità e disponibilità del sistema, oltre qualsiasi altra soluzione UPS modulare presente sul mercato.
megaflex_dpa_front_1mw (1) megaflex_dpa_hr2960ebeec1f463c09537ff0000433538 power_module_front (1)

MegaFlex DPA 1 MW

MegaFlex DPA 1.5 MW

Power Module

Vantaggi

icon-approccio

Approccio flessibile

  • Soluzioni facilmente scalabili
  • Protezione dell'alimentazione fino a 1500 kW in un singolo UPS con moduli aggiuntivi
  • Capacità di potenza ridondante: 1000 kW N+1, 1250 kW N+1
  • Approccio collaborativo e focalizzato al cliente
icon-efficienza

Efficienza ottimizzata

  • Perdite di energia, dissipazione del calore e costo dell'elettricità ridotti al minimo in doppia conversione o in modalità Eco
  • La ripartizione intelligente del carico ottimizza il consumo energetico
  • Efficienza del sistema ottimizzata in condizioni di basso carico con la modalità Xtra VFI di ABB
  • Garanzia complessiva per tutta la durata di vita del prodotto di 15 anni
icon-operativita

Operatività affidabile

  • La tecnologia DPA™ massimizza la disponibilità di alimentazione
  • Moduli di potenza sostituibili in linea per garantire la continuità operativa
  • Isolamento automatico di qualsiasi modulo di potenza difettoso
  • Progetto tollerante ai guasti per garantire la continuità dell'alimentazione
  • Facilità di gestione grazie al monitoraggio locale e remoto in tempo reale
icon-innovazione

Innovazione ai massimi livelli

  • Tecnologia comprovata da esperti di R&D leader a livello mondiale
  • Roadmap tecnologica ben definita
  • Manutenzione predittiva a prova di guasto
  • Xtra VFI per un uso ottimizzato dell'energia Cable-free design
Download
Altri download
Video
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
Select region / language