Assistenza per Gruppi di continuità (UPS) e Power Conditioning

ABB ti offre un pacchetto completo di assistenza pensato per le applicazioni dove la continuità di servizio è indispensabile. Puoi stipulare contratti di manutenzione adatti a ogni tua esigenza, garantendo il corretto funzionamento degli UPS per tutto il loro ciclo di vita. E con le applicazioni di monitoraggio remoto, puoi conoscere lo stato dell’impianto e individuare in anticipo ogni criticità.
Mantieni il pieno controllo delle tue attività, senza imprevisti.

Nel tuo impianto hai componenti ABB?

Segnalacelo per ricevere una proposta personalizzata.

Richiedi un'offerta su misura

Le nostre soluzioni di assistenza

Con un’ampia gamma di proposte, ABB soddisfa le esigenze di tutti i settori industriali, specializzandosi nelle infrastrutture elettriche:

 

L’importanza della manutenzione

La manutenzione preventiva contribuisce a individuare i problemi a carico delle apparecchiature, prima che si verifichi un guasto. In più, riduce drasticamente gli interventi di riparazione e i tempi di inattività dell’UPS, che potrebbero influire sulla continuità di servizio delle utenze più critiche. Un’opportunità per incrementare la produttività, riducendo i costi di possesso.
tabella 1

Programmi di manutenzione

Pensati per la cura del tuo UPS, i nostri programmi di manutenzione sono studiati fin dalla prima installazione e per tutta la sua durata di vita. I nostri contratti di servizio post-garanzia soddisfano ogni condizione d’uso, con tre differenti proposte: 
BASIC

Manutenzione annuale, assistenza tecnica 24 ore su 24 e tempi di intervento garantiti

VALUE

Caratteristiche del servizio BASIC e intervento gratuito in caso di emergenza

PREMIUM

Caratteristiche del servizio VALUE e tutto il materiale necessario per le riparazioni.

tabella 2

 

Download
Altri download
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language