PCS100 MV UPS: le applicazioni

Applicazioni industriali


I grandi processi produttivi critici, come quelli del settore chimico o dei semiconduttori, richiedono un’alta quantità di energia costante. L’uso di un UPS PCS100 MV per proteggere i processi produttivi critici, garantisce la protezione completa dell’impianto con i più bassi costi di gestione. È anche possibile eseguire aggiornamenti fornendo una protezione al livello di media tensione in ingresso.

Data center di grandi dimensioni

In una rete di alimentazione elettrica, si potrà inserire un UPS PCS100 MV per garantire la protezione completa dell’alimentazione al data center oppure ai singoli server o carichi meccanici. L’installazione di una protezione UPS in media tensione consente di creare una configurazione il più efficiente possibile, che potrà essere installata anche all’esterno dell’edificio che ospita il data center.