PowerValue 11 RT G2: UPS monofase

L’UPS monofase per applicazioni critiche

PowerValue 11 RT G2 di ABB è un UPS online a doppia conversione che garantisce fino a 10 kVA di potenza pulita e affidabile per le vostre applicazioni critiche monofase. Oltre a mantenere l’alimentazione dei server, dei terminali dei punti vendita, dei cluster di postazioni di lavoro, dei router, degli interruttori, degli hub e delle apparecchiature elettroniche sensibili, PowerValue 11 RT G2 condiziona anche l’alimentazione in entrata per eliminare picchi, rigonfiamenti, cedimenti, rumori e armoniche.

PowerValue 11 RT G2 può essere usato come dispositivo UPS standalone o installato in una configurazione standard rack da 19 pollici, con possibilità di opzioni di connettività. Tre unità dei modelli da 6 o 10 kVA possono essere configurate parallelamente per garantire ridondanza o aumentare la capacità totale del sistema fino a 30 kW. Tutte le unità possono essere dotate di un massimo di quattro moduli di batteria per estendere il tempo di funzionamento.

Caratteristiche principali

  • La topologia affidabile a doppia conversione protegge il carico da tutti i disturbi in ingresso
  • Le batterie possono essere aggiunte o sostituite facilmente
  • Tempo di ricarica ridotto
  • Operazione parallela ridondante disponibile (unità da 6 e 10 kVA)
  • Tempo di funzionamento scalabile
  • Efficienza operativa elevata a prescindere dalla carica
  • Costi di installazione e aggiornamento ridotti
  • Design compatto
  • Configurabile in formato torre o montaggio a rack
  • Display girevole
  • L’UPS può essere connesso con un massimo di quattro moduli di batteria paralleli per estendere il tempo di funzionamento
  • Modelli di backup lungo disponibili
  • Set completo di accessori e opzioni di connettività
  • Interruttore di bypass di manutenzione ad azionamento manuale (opzionale)
  • Configurazione e manutenzione semplici (plug and play)
  • Display di facile utilizzo
  • Batterie hot swap sostituibili dall’utente
  • Unità fattore di potenza (kW = kVA)

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Video manuali
Loading documents

Tecnologia on-line a doppia conversione

Dati generali

Gamme di potenza del sistema

1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA

Potenza nominale per modulo UPS

- 

Fattore di potenza di uscita

Fino a 1.0

N. massimo di telai in parallelo

Fino a 3 unità

N. massimo di moduli paralleli per i telai

-

Massima potenza del sistema

30 kW

Cablaggio

1-ph + N + PE

Tipo UPS

Rack o torre convertibile

Topologia

Tecnologia online a doppia conversione

Ingresso

Tensione nominale di ingresso

208, 220, 230, 240 VAC

Gamma di tensione

120 - 300 VAC (1 - 3 kVA)
100 - 276 VAC (6 - 10 kVA)

Gamme di frequenza

45 - 55 Hz per 50 Hz sistemi

54 - 66 Hz per 60 Hz sistemi

40 - 70 Hz con carico < 60% (6 - 10 kVA)

Corrente THD al 100% del carico

< 5% (1-3 kVA)
< 3% (6-10 kVA)

Fattore di potenza al 100% del carico

 ≥ 0.995

Uscita

Tensione nominale di uscita

208, 220, 230, 240 VAC

Tensione THD (con carico lineare)

< 2% (1 - 3 kVA)
< 1% (6 - 10 kVA)

Frequenza

50 or 60 Hz (selezionabile)

Efficienza

Tecnologia online a doppia conversione

Fino a 92% (1 - 3 kVA)
Fino a 95% (6 - 10 kVA)

Modalità Eco

Fino a 98%

Communicazioni

Interfaccia utente

LCD 

Porte di communicazione

USB, RS-232, slot SNMP, contatti puliti

Software

Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. 


 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language