DPA 250 S4 - UPS Modulare

Il più basso consumo al mondo

Scegli l’UPS modulare con la più alta efficienza sul mercato. DPA 250 S4 ti dà affidabilità totale se vuoi tempi di fermo impianto nulli, bassi costi di gestione e sostenibilità. L’ideale per sale di elaborazione dati ad alta densità e data center di piccole e medie dimensioni. Grazie alle sue funzionalità avanzate, DPA 250 S4 disegna lo standard per il prossimo decennio del mondo UPS.

icon-efficienza

Efficienza al top del mercato

icon-bassi

Bassi costi operativi

icon-impatto

Minimo impatto ambientale

Caratteristiche tecniche

Tutte le sue principali funzionalità sono avanzate, come i convertitori IGBT, che presentano una topologia a tre livelli con controlli interleaving per raggiungere un'efficienza top di mercato del 97,6%, a livello di modulo UPS. Questa efficienza riduce i costi operativi e abbassa al minimo l'impatto ambientale. DPA 250 S4 online a doppia conversione sfrutta le ultime innovazione tecnologiche in ambito di elettronica di potenza e si basa su un’architettura parallela decentralizzata (DPA™) in cui ogni modulo è completamente indipendente dagli altri e include tutte le unità essenziali al suo funzionamento. Il DPA aumenta l'affidabilità e la disponibilità del sistema rispetto ad altre soluzioni UPS modulari, in quanto esiste una ridondanza intrinseca tra i moduli UPS a tutti i livelli funzionali e non esiste un unico punto di guasto.

Download
Video
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter