| Gamma di potenza del sistema | Da 100 kW a 3000 kW |
| Potenza nominale/Modulo | 100 kW |
| Potenza nominale/Telaio | 500 kW |
| Fattore di potenza di uscita | 1.0 |
| N. max di telai in parallelo | Fino a 6 telai |
| N. max di moduli paralleli per i telai | 30 moduli |
| Cablaggio | Trifase + N + PE |
| Tipo UPS | Modulare (DPA) |
| Topologia | Vera tecnologia on-line a doppia conversione |
| Tensione nominale di ingresso | 220/380, 230/400, 240/415 V c.a. |
| Gamma di tensione | 150/204 - 264/460 V c.a. (dipendente dal carico) |
| Gamma di frequenza | 35-70 Hz |
| Corrente THD al 100% del carico | < 3.5 % |
| Fattore di potenza al 100% del carico | ≥ 0.99 |
| Tensione nominale di uscita | 220/380, 230/400, 240/415 V c.a. |
| Tensione THD (con carico lineare) | < 2 % |
| Frequenza | 50 o 60 Hz (selezionabile) |
| CA-CA | Fino a 96% |
| Modalità Eco | 99% |
| Interfaccia utente | LCD a livello di modulo + quadro sinottico Schermo grafico tattile (uno per sistema) |
| Porte di comunicazione | USB, RS-232, slot SNMP, contatti puliti |
| Software | Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione |
| Sicurezza | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Prestazioni | IEC/EN 62040-3 |
| Fabbricazione | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Le specifiche tecniche possono essere soggette a modifica senza preavviso.