DPA UPScale RI - UPS Modulare

DPA UPScale RI, unità UPS modulare ad alta efficienza e indipendente dal rack, da 10 a 80 kW, ideale per soluzioni personalizzate.

Il sistema UPS DPA UPScale RI, indipendente dal rack, è uno dei sistemi UPS più personalizzabili presenti sul mercato e fornisce le migliori soluzioni tecniche e commerciali per soddisfare le esigenze individuali di protezione dell'alimentazione. Il sistema UPS trifase e modulare può essere integrato in un armadio di 19", indipendentemente dal costruttore del rack.

Caratteristiche principali

  • Compatibile con rack di 19"
  • Fattore di potenza unitario (kW = kVA)
  • Configurazione più compatta della sua categoria (40 kW = 0,33 m2, 122 kW/m2)
  • Fattore di potenza di ingresso PF = 0,99
  • Efficienza fino al 96% in modalità di doppia conversione e del 98% in modalità eco
  • La carica della batteria senza ondulazione contribuisce ad aumentare la vita della batteria stessa 
  • Ampia gamma di tensioni di ingresso (–20%/+15%) a pieno carico
  • Configurazione disponibile fino a 4 moduli in parallelo

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents

Dati generali

Gamma di potenza del sistema 

da 10 kW a 80 kW

Potenza nominale/Modulo UPS 

10 / 20 kW

Potenza nominale/Telaio UPS 

10 / 20 / 40 / 80 kW

Fattore di potenza di uscita UPS 

1.0

N. max di telai in parallelo 

1 subtrack

N. max di moduli paralleli per i telai 

 4 moduli

Cablaggio 

Trifase + N + PE 

Tipo UPS 

Modulare (DPA)

Topologia

Vera tecnologia on-line a doppia conversione 

Ingresso

Tensione nominale di ingresso 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Gamma di tensione 

Da 150/204 a 264/460 V c.a. (dipendente dal carico) 

Gamma di frequenza 

35-70 Hz 

Corrente THD al 100% del carico 

< 3 %

Fattore di potenza al 100% del carico 

≥ 0.99

Uscita

Tensione nominale di uscita 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Tensione THD (con carico lineare) 

< 1.5 % 

Frequenza

50 o 60 Hz (selezionabile)

Efficienza

CA-CA 

Fino a  96%

Modalità Eco

98%

Communicazioni

Interfaccia utente 

LCD a livello di modulo + quadro sinottico Display remoto di sistema, opzionale 

Porte di comunicazione 

USB, RS-232, slot SNMP, contatti puliti 

Software

Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione 

Conformità

Sicurezza

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

Prestazioni

IEC/EN 62040-3

Fabbricazione

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. 

 


 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language