DPA UPScale ST - UPS Modulare

DPA UPScale ST, unità UPS ad alto livello di efficienza, modulare e scalabile in verticale, da 10 a 200 kW

Nell’attuale realtà digitale, DPA UPScale™ ST, l’unità UPS modulare trifase ad alta efficienza, è la soluzione ottimale per le crescenti esigenze di protezione dell’alimentazione dei data center di ultima generazione.

Caratteristiche principali

  • Fattore di potenza unitario in uscita (kW = kVA)
  • Capacità da 10 a 200 kW, con incrementi modulari da 10 o 20 kW
  • Ridondanza N + 1 (fino a 180 kW N + 1)
  • Efficienza fino al 96% per un’ampia gamma di carichi
  • Bassa distorsione armonica di ingresso (THDi di < 3%)
  • Densità di potenza 283 kW/m2 
  • Disponibilità a “sei nove”  

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents

Dati generali

Gamma di potenza del sistema 

Da 10 kW a 200 kW

Potenza nominale/Modulo UPS

10 / 20 kW

Potenza nominale/Telaio UPS

80 / 60 / 120 / 200 kW

Fattore di potenza di uscita UPS

1.0

N. max di telai in parallelo 

1 telaio


N. max di moduli paralleli per i telai 
10 moduli

Cablaggio 

Trifase + N + PE 

Tipo UPS 

Modulare (DPA)

Topologia 

Vera tecnologia on-line a doppia conversione 

Ingresso

Tensione nominale di ingresso 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Gamma di tensione 

Da 150/204 a 264/460 V c.a. (dipendente dal carico) 

Gamma di frequenza 

Da 35 a 70 Hz 

Corrente THD al 100% del carico 

< 3 %

Fattore di potenza al 100% del carico 

≥ 0.99

Uscita

Tensione nominale di uscita 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Tensione THD (con carico lineare) 

< 1.5 % 

Frequenza

50 o 60 Hz (selezionabile) 

Efficienza

CA-CA

Fino a 96%

Modalità Eco

98%

Communicazioni

Interfaccia utente 

LCD a livello di modulo + quadro sinottico Display remoto di sistema, opzionale 

Porte di comunicazione

USB, RS-232, slot SNMP, contatti puliti 

Software

Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione 

Conformità

Sicurezza

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

Prestazioni

IEC/EN 62040-3

Fabbricazione

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. 

 


 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language