PowerWave 33 Serie 3 60-120 kW

Continuità di alimentazione efficiente e affidabile per apparecchiature IT in aziende di piccole e medie dimensioni

PowerWave 33 Serie 3 continua la tradizione ABB, che prevede di adottare sempre le più recenti tecnologie disponibili per gli UPS e offrire la miglior combinazione di efficienza energetica e di prestazioni generali di potenza presenti sul mercato.

PowerWave 33 Series 3 (S3) offre il massimo livello di continuità dell'alimentazione, ma ha un ingombro limitato e utilizza meno energia rispetto ai prodotti comparabili, consentendo così all’utente un significativo risparmio sui costi.  L’eccezionale design di PowerWave 33 S3 soddisfa tutti i più recenti requisiti energetici per la realizzazione e l'operatività di impianti compatibili con l’ambiente. PowerWave 33 S3 adotta una topologia UPS di doppia conversione senza trasformatore ed è disponibile nella gamma da 60 a 120 kW.

Caratteristiche principali

 
  • Sistema UPS a doppia conversione affidabile: assicura che il carico critico non venga mai influenzato dai disturbi della rete di alimentazione
  • L’alto livello di efficienza, 96% in modalità di doppia conversione, riduce i costi di esercizio senza compromettere l’affidabilità
  • Il design salva-spazio ha un ingombro limitato di solo 0.30 m2 e il flusso dell’aria dalla parte frontale verso l’alto consente di installare il sistema appoggiandolo a una parete
  • L’accesso frontale al dispositivo riduce i tempi per le operazioni di manutenzione
  • La disposizione in parallelo fino a 10 unità UPS fornisce capacità aggiuntiva e/o ridondanza
  • Sistema integrato – UPS dotato di un interruttore di by-pass per la manutenzione, di configurazioni a ingresso singolo o doppio e di altre caratteristiche integrate nel sistema
  • La configurazione delle batterie, altamente flessibile, consente di usare 42-48 blocchi di batterie in linea. Questo permette di ottimizzare le batterie e di ridurre la necessità di sovradimensionamento.

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents


 
Dati generali

Gamma di potenza

60 kW – 120 kW

Potenza nominale per telaio UPS

60 / 80 / 100 / 120 kW

Fattore di potenza di uscita

1.0

N. massimo di telai in parallelo

Fino a 10 unità

Cablaggio

3ph + N + PE

UPS

Standalone tower

Topologia

Vera tecnologia on-line a doppia conversione

Ingresso

Tensione nominale di ingresso

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Tolleranza di tensione (230/400Vca)

< 100 % del carico: -10 %, +15 % della tensione nominale
< 80 % del carico: -20 %, +15 % della tensione nominale

< 60 % del carico: -30 %, +15 % della tensione nominale

Frequenza

35-70 Hz 

Distorsione corrente al 100% del carico

≤ 4 %

Fattore di potenza al 100% del carico

0.99

Uscita

Tensione nominale di uscita

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Distorsione tensione (con carico lineare)

<2% 

Frequenza

50 or 60 Hz (selezionabile)

Efficienza

AC-AC

Fino a 96%

Eco-mode

99%

Communicazioni

Interfaccia utente

LCD + diagramma sinottico

Porte di comunicazione

USB, RS-232, slot SNMP, contatti a potenziale zero

Software

Software di monitoraggio e spegnimento disponibile come opzione

Conformità

Sicurezza

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

Prestazioni

IEC/EN 62040-3

Fabbricazione

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.


 

Numero verde

800.551.166

 


Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

 

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language