Serie SG IEC, gruppi di continuità professionale

UPS monolitico affidabile ed efficiente per applicazioni critiche

Gli UPS SG Series sono tra i sistemi trifase più performanti, affidabili e versatili a cui affidare la protezione dell'alimentazione di applicazioni critiche. Oltre a un costo totale di esercizio e manutenzione contenuto, garantiscono sicurezza per un'ampia tipologia di applicazioni.

Questi UPS a doppia conversione online reale sfruttano il loro software di integrazione di rete e la connettività avanzata per fornire una protezione dell'alimentazione completa e facile da installare praticamente in qualsiasi ambiente.  I sistemi SG Series funzionano in modalità VFI (tensione e frequenza in uscita indipendenti da quelle in entrata), garantendo sempre la massima protezione del carico.

Al posto dei filtri standard, l'UPS utilizza un innovativo algoritmo di controllo sul raddrizzatore a IGBT per assicurare l'erogazione di energia nel modo più efficiente e non distorta.

Gli UPS SG Series offrono affidabilità e prestazioni di prim'ordine, nel rispetto di tutti gli standard EMC e di sicurezza pertinenti. L'esclusiva tecnologia RPA™  (architettura parallela ridondante) di ABB consente a più unità di lavorare in parallelo, aumentando ulteriormente l'affidabilità e la continuità di esercizio.

Caratteristiche principali:

  • Tecnologia eBoost per un'elevata efficienza - fino al 99%
  • Efficienza in doppia conversione fino al 94,6%
  • Raddrizzatore IGBT PurePulse: THDi < 2%
  • Fattore di potenza in uscita: 1,0 (10-40 kVA), 0,9 (60-600 kVA)
  • Design con accesso frontale
  • Ingombro ridotto
  • Trasformatore d’uscita inverter a zig-zag
  • Distorsione armonica della tensione di uscita THDu estremamente bassa
  • Gestione superiore delle batterie
  • Intelligent Energy Management integrato (IEMi)
  • Protezione di backfeed integrata
  • Bypass di manutenzione integrato
  • Fino a 6 unità in parallelo
SG_Series
Download
Dati tecnici
Loading documents


General data 

System power range (KVA)

10-40;  60-80;  100-120;  160;  200-300;  400-500; 
 

Active power / frame (kW)

 
10/15/20/30/40;  54/72;   90/108;  144;   180/225/270;  360/450 

UPS output rated PF

  0.9

Max no of parallel frames 

  Up to 6 frames 

Max system power

  Up to 30 modules

Max system power

  3000 kW

Wiring

  3ph + N + PE

UPS type

  Three-phase standalone

Topology

  Online double conversion

Input

Nominal input voltage

3 x 380/400/415 V + N 

Voltage range

340-460 V

Frequency range

45-66 Hz

Current THD at 100% load

< 3%

Power Factor at 100% load

≥ 0.99

Output

Rated output voltage (load dependent)

3 x 380/400/415 V + N

Voltage THD (with linear load)

<2% linear load, <3% nonlinear load (EN 62040)

Rated frequency

50/60 Hz

Efficiency

Double conversion

Up to 92.3%

Up to 91.9%

Up to 92.1%

Up to 94.2%

Up to 94.6%

Up to 94.2%

Eco-mode

Up to 98%

Up to 97.9%

Up to 97.9%

Up to 98.4%

Up to 98.5%

Up to 98.7

 

Communications

User interface

Multilingual graphic display (LCD)

Communication ports

RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 & BacNet IP)

Software

Monitoring and shutdown software available as option
 

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language