Serie TLE, gruppi di continuità professionale

Energia pulita e affidabile per i vostri carichi critici con gli UPS della serie TLE di ABB

La serie TLE è uno dei sistemi UPS trifase più performanti nel fornire protezione a carichi critici per un'ampia gamma di applicazioni. L'UPS opera in modalità VFI (Voltage Frequency Independent) e utilizza un innovativo algoritmo di controllo con tecnologia a tre livelli di conversione per raggiungere livelli di efficienza molto elevati. Questo innovativo prodotto fornisce la miglior efficienza della categoria sia in modalità a doppia conversione che in modalità operativa eBoost™.

L'UPS della serie TLE fornisce affidabilità ed efficienza top di mercato e fattore di potenza unitario in uscita. L'affidabilità può essere ulteriormente aumentata utilizzando l'esclusiva tecnologia RPA™ (architettura parallela ridondante) di ABB per operare più unità in parallelo.

Caratteristiche principali:

  • eBoost, batterie al litio e RPA con gestione intelligente dell'energia™ (IEM) migliorano ulteriormente l'efficienza
  • Fattore di potenza in ingresso 0,99 e THDi <3%
  • Efficienza in doppia conversione fino al 96,9%
  • Fattore di potenza in uscita: 1
  • Vero design ad accesso frontale
  • Ingombro compatto
  • Interfaccia utente intuitiva
  • Distorsione armonica della tensione di uscita THDu estremamente bassa
  • Gestione superiore delle batterie

Download
Dati tecnici
Loading documents


General data 

System power range

200-400 kW

Active power / frame

  200-400 kW

UPS output rated PF

  1.0

Max no of parallel frames 

  Up to 6 frames 

Max system power

  2400 kW

Wiring

  3ph + N + PE

UPS type

  Three-phase standalone

Topology

  Online double conversion

Input

Nominal input voltage

3 x 380/400/415 V + N 

Voltage range

340-460 V

Frequency range

45-66 Hz

Current THD at 100% load

< 3%

Power Factor at 100% load

≥ 0.99

Output

Rated output voltage (load dependent)

3 x 380/400/415 V + N

Voltage THD (with linear load)

<2,5% linear load, <5% nonlinear load (EN 62040)

Rated frequency

50/60 Hz

Efficiency

Double conversion efficiency (VFI)

Up to 96.6%

Up to 96.6%

   

In eco-mode configuration (eBoost*)

Up to 98.3%

Up to 98.3%

   

 

Communications

User interface

Multilingual graphic display (LCD)

Communication ports

RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 & BacNet IP)

Software

Monitoring and shutdown software available as option

* Optional feature for all available models

 

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci