Line Interactive UPS

Non lasciare che sia un’interruzione a fermarti

Questa serie garantisce interventi estremamente rapidi, entro 2/6 ms, per fornire alimentazione in caso di perdita della rete, filtrare i disturbi di alimentazione in ingresso come sovratensioni, disturbi di linea o armoniche. Un approccio plug-and-play e un'interfaccia LCD semplice e intuitiva consentono un funzionamento facilitato.
Le batterie interne permettono di fornire prestazioni stabili e a bassa manutenzione per molti anni di servizio.
Una gestione integrata per le batterie e il raffreddamento a ventola assicurano che queste non vadano in sovraccarico, surriscaldamento o al limite dell’esaurimento di carica. Una funzione di avviamento a freddo consente agli UPS di avviarsi, quando necessario in modo automatico.

img-dx

Le caratteristiche di Power Value 11 Line Interactive UP

Un UPS Line interactive accessibile a tutti, destinato all’uso domestico è perfetto per applicazioni IT meno complesse. Offre la massima semplicità di utilizzo e gestione e azzera la manutenzione. Combina un’elevata autonomia con un basso consumo energetico. E grazie alla presa di ricarica USB è l’ideale per integrarsi con le postazioni di lavoro.
prodotto_SX
testo-prod_DX

UPS Line Interactive sono disponibili anche con presa EU

Le prese EU permettono di collegare direttamente i dispositivi elettronici più comuni, senza bisogno di ulteriori adattatori.

Scopri anche la linea Pro

Un UPS line interactive ideale per apparecchiature di rete “entry level” con onda sinusoidale pura per apparecchiature con alimentatori PFC attivo. Pensato per sale server, postazioni di lavoro, armadi di rete, negozi, e reti domestiche.
prodotto_2SX-650
testo_prodotto2DX-650

 

Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language