技術仕様

Are you looking for support or purchase information?


General data

UPS フレーム定格電力

1000 kW / 1500 kW

UPS モジュール定格電力

250 kW

UPS 出力定格力率

1.0

最大並列フレーム数

最大 4 frames 

最大並列モジュール数

最大 24 modules

最大電力

6000 kW

システム

3相 + N + PE (4線)
3相 + PE (3線)

UPS 種類

モジュラー (DPA)

トポロジー

常時インバータ給電方式

入力

入力電圧

220/380, 230/400, 240/415 VAC

電圧範囲

30% at partial loads

周波数範囲

35 – 70 Hz

100% 負荷時の電流ひずみTHD

<4%

100%負荷時の力率

0.99

出力

定格出力電圧 (負荷に依存)

220/380, 230/400, 240/415 VAC 

電圧ひずみ THD (線形負荷時)

± 1%

定格周波数

50 or 60 Hz (選択可能)

効率

常時インバータ給電モード

最大97.4% (50% 負荷)
> 97% (25 % 負荷)

Ecoモード

最大99%

通信

ユーザーインターフェース

モジュール LCD + ダイアグラム, システムグラフィカルディスプレイ

通信ポート

USB, RS-232, プログラマブル無電圧接点, ABB 根とワークカード

ソフトウェア

オプションでモニタリングとシャットダウンのソフトウェアが使用可能

  
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ