PCS100 UPS-I 技術仕様

商用電源 - 入力

定格電圧 (型式に依存)

220 V (208 – 220 V)
400 V (380 – 400 V)
480 V (415 - 480 V) 
注:定格電圧よりも低い電圧で運
転した場合、モジュール 1 台あた
りの kVA が減少 
詳細については定格表を参照

電圧範囲
± 10%

定格周波数

50 Hz or 60 Hz

周波数範囲

± 5 Hz

最大連続電圧

110% 

システム
三相+中性線(4 線) 
中性点接地(TN-S) 
他の電源系統での使用については
ABB 文書2UCD120000E017 を参
照 

過電圧カテゴリ

III

故障容量

カタログの機種表を参照

効率 (400 V および 480 V 型式)

99% (一般的)

効率 (220 V 型式) 98% (一般的)
過負荷と短絡電流の保護 サーキットブレーカ (システムには含まれません)
過負荷耐量 120%、60 秒
150%、30 秒
200%、10 秒
300%、5 秒

10 分ごとに 1 回以下 
詳しくはこのカタログの入力回路
保護に関する説明を参照  

負荷 - 出力

装置容量

150 kVA ~ 3000 kVA

負荷力率

0.5 遅れ ~ 0.9 進み

定格のkVAに対するクレストファクタ

2.0

最大許容モータ負荷

定格kVAの25%
25%よりも大きな用途について
は、ABB にご相談ください

過負荷容量 – インバータ

110%、30 秒

インバータ給電

最大動作時間

定格負荷で30 秒

切り替え時間

1.8 ms 以下 (一般的)

電圧設定時間

5 ms 以下 (一般的)

冷却
ファン強制空冷
最低出力電圧 放電の最後に95% 超
出力周波数 50 または 60 Hz
インバータの周波数は電源周波数に等しい
周波数精度 0.10%
過負荷容量 110%、30 秒
電圧ひずみ 線形負荷時に2.5% THDv未満
電圧不平衡
(逆相 / 順相)
100%不平衡負荷時に3% 未満
故障容量 (短絡) 定格電流の120%

フェールセーフバイパス回路

900 A 切り替えスイッチ

一体型常閉接触器

2200 A および 4200 A 切り替えスイッチ

オプションの期中遮断器

過負荷容量 150%、500 秒
200%、300 秒
300%、120 秒
500%、30 秒
注:30 分ごとに 1 回以下
閉時間 900 A 20 ms
閉時間 2200 および 4200 A 80 ms
冷却 対流

カップリング変圧器

定格容量

PCS100 UPS-I kVA 定格の
110%を 30 秒 
注:短期動作に関して最適化

種類

乾式

UL 断熱等級

N (200 °C)

設計温度 短期間全負荷運転に関して温度
上昇 60℃ 
代用的なインピーダンス 8% 
注:PCS100 UPS-I はインピーダ
ンス電圧補償制御法を内蔵 

蓄電 - 電気二重層キャパシタ

システムDC交渉電圧

750 V DC
放電電圧範囲 750 V DC to 554 V DC
過負荷容量 100%
定格電力 300 kW per string
放電時間 2 s @ 300 kW
For more information refer to the autonomy calculations in refer to the PCS100 UPS-I  technical catalogue
動作温度  15 °C to 25 °C (recommended)
設計寿命  15 years at 25 °C
サイクル需要  > 500,000
再充電時間  < 45 秒

蓄電 - 鉛蓄電池

システムDC交渉電圧

672V DC (56 x 12V DC)
放電電圧範囲 780 V DC to 554 V DC
過負荷容量 100%
定格電力 240 kW per string
放電時間 30 s @ 240 kW
For more information refer to ABB Document 2UCD120000E018
動作温度 15 °C to 25 °C (recommended)
設計寿命 10 years at 25 °C
サイクル寿命 > 800 (full load 30 s discharge)
再充電時間 < 30 min
システムDC交渉電圧 672 V DC (56 x 12V DC)
放電電圧範囲 780 V DC to 554 V DC

イベント記録

測定方法

線間

サンプリング時間

125 µs

イベント記録の時間分解能

10 ms 

測定形式

Half-cycle RMS according to IEC 61000-4-30

環境

動作温度範囲

0° C to 40° C
32° F to 104° F

動作高度

1< 1000 m without derating

高度に伴う容量ディレーティング 1% every 100 m 
above 1000 m
2000 m maximum

湿度

< 95%, non-condensing

汚損度等級
 2
騒音  < 75dBA @ 2 m

筐体

筐体定格

IP20 / NEMA 1

材質

Electro-galvanized steel

板厚
側面及び背面
1.5 mm

板厚
ドア

2 mm 

仕上げ 標準エポキシポリエステル粉末
塗装、テクスチャ仕上げ 
色  RAL7035
筐体ドア  キーロック付きヒンジドア

ユーザーインターフェース

ユーザーインターフェース

10.1インチカラータッチパネル

タッチパネル

完全パラメータ制御

制御入力

 

スタート/ストップ/リセット
のデジタル入力 

制御出力

RUN、WARNING およびFAULT
リレー 

シリアル通信

アクセスプロトコル

イーサネット接続
Modbus TCP

規格および認証  
 品質  ISO 9001
 マーキング  CE
 構造および安全性  IEC 62040-1
 電磁適合性  IEC 62040-2, カテゴリ C3
 性能  IEC 62040-3, 
VFD SX 211 ≤ 450 kVA
VFD SS 211 > 450 kVA

技術仕様は予告なしに変更になる場合があります。


 
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language