HiPerGuard 技術仕様

値備考 
適用電圧 7.2 kV IEC (6 - 6.6 kV)
12 kV IEC (10 - 11 kV)
15 kV ANSI (12.47 - 15 kV)
24 kV IEC (20 - 24kV) 
 
装置容量

2.5 MVA / 2.5 MW

1ユニット容量 


出力電圧調整機能対応 
出力電圧性能IEC62040-3 クラス1相当  
装置構成並列接続 最大10ユニット 
装置効率98% 
蓄電媒体リチウムイオン電池 

 

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language