技術仕様


標準データ

公称電力/フレーム

300 kW

モジュールあたりの公称電力

50 kW

出力力率

1.0

最大フレーム並列数

Up to 5 frames 

最大モジュール並列数

Up to 30 modules

最大システム電力

1500 kW

相数

3ph + N + PE

UPS 種類

Modular (DPA)

トポロジー

常時インバータ給電方式

入力

定格入力電圧

220/380, 230/400, 240/415 VAC

電圧範囲

161/280 - 264/460 VAC

周波数範囲

35 - 70 Hz 

電流ひずみ率 THD (100% 負荷時)

< 3%

力率 (100% 負荷時)

≥ 0.99

出力

定格出力電圧 (負荷に依存)

220/380, 230/400, 240/415 VAC

電圧ひずみ率 THD (線形負荷時)

< 2% 

定格周波数

50 or 60 Hz (selectable)

効率

常時インバータ給電時

Up to 97.6% module efficiency,
up to 97.4% system efficiency

エコモード時

99%

通信

ユーザインターフェース

グラフィカルタッチスクリーン (標準でフレームごとに1つ)

分散並列LCDとシステム概要図 (標準でモジュールごとに1つ)

通信ポート

USB、RS-232、無電圧接点、SNMP(オプション)

ソフトウェア

オプションとしてモニタリングとシャットダウンのためのソフトウェアが利用可能

技術仕様は予告なく変更される場合があります。 


  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ