PCS100 AVC-20 ハイライト


  • 実積と信頼性のある電力変換器プラットフォームと高度な制御ソフトウェア
  • 20msecで完了するフルレンジの電圧調整機能
  • 電気的な過負荷に対応した堅牢な設計
  • 高い信頼性を提供するモジュール設計
  • 短い平均復旧時間
  • フェールセーフ動作を実現する内部バイパス機構
  • 業界最高クラスの電力密度(単位体積あたりの電力kW/m3)を実現する小型なフットプリント
  • 15か国語以上に対応したタッチパネル
  • 業界最高クラスの98%以上の効率
  • 部品数が少なく低所有コスト

PCS100 AVC-20 の特長

運用の信頼性向上




    
  • 一貫したプロセスの実現
  • 機器の長寿命化
  • 機器の故障を減らす
  • 製品・サービスの品質向上
  • 高価なバックアップシステム使用量の低減
コスト低減



  • エネルギー使用量の最適化
  • モータ効率の向上
  • リソースの有効利用
  • 安価な電力会社利用電力の増加
PCS100 AVC-20は三相低電圧製品で、電圧変動により、不安定で信頼性が低い場合に、継続的に調整された商用電圧を供給することを可能にします。PCS100 AVC-20は、商用電源から補正電圧を構成するために必要な追加電流を引き出すため、エネルギー貯蔵は必要ありません。

Image gallery

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ