PCS100 AVC-40 技術仕様

商用電源 - 入力

装置容量

150 - 3600 kVA
     

定格電圧 220 V - 480 V, 三相

定格周波数

50 Hz または 60 Hz

負荷 - 出力

電圧

入力電圧に依存

力率

0 から 0.9 進み

効率

一般的に >98%

補償応答時間

応答 < 250µs, 補償完了 < ½ サイクル

電圧精度

±1% , ±2% (最大)

電圧補償制度

±4%

連続レギュレーション範囲

±10%

最大電圧補償

40%

過負荷特性

150% 30 秒

内部バイパス回路の過負荷特性

125% 10 分
150% 1 分
500% 1 秒
2000% 200 ミリ秒

環境性能

動作温度

0° C ~ 50° C
32° F ~ 122° F

ノイズ

<75 dBA @ 2m

IP等級

IP20
 

ユーザーインターフェース

ユーザインターフェース

10.1” color touch panel, multilingual

タッチパネル

パラメータ設定、イベントログ、瞬低イベントログ

  イーサネット, Modbus TCP, E-mail
規格  
品質 ISO 9001
環境 ISO 14001
マーキング CE, C-Tick
安全 IEC 62103
電磁両立性 エミッション: CISPR 11 Class A Group 1
イミュニティ: IEC 61000-6-2
性能 IEC 61000-4-34

技術仕様は予告なしに変更されることがあります。

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ