|
Zakres mocy systemu
|
10 kVA – 80 kVA
|
|
Moc znamionowa ramy zasilacza UPS
|
10 / 20 kVA
|
|
Znamionowy współczynnik mocy wyjściowej zasilacza UPS
|
0.9
|
|
Maks. liczba równoległych ram
|
Do 4 jednostek
|
|
Okablowanie
|
1 fazowy or 3ph + N + PE (do wyboru)
|
|
Typ zasilacza UPS
|
Szafa wolnostojąca
|
|
Topologia
|
Rzeczywista podwójna konwersja on-line
|
|
Znamionowe napięcie wejściowe
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Zakres napięcia
|
1-faz. 110 - 276 VAC
3-faz. 190 - 486 VAC
|
|
Zakres częstotliwości
|
45–55 Hz w przypadków systemów 50 Hz
55–65 Hz w przypadków systemów 60 Hz
|
|
Współczynnik THD prądu przy obciążeniu 100%
|
≤5%
|
| Współczynnik mocy przy obciążeniu 100% |
≥0.99 |
|
Znamionowe napięcie wyjściowe
|
220, 230, 240 VAC
|
|
Współczynnik THD napięcia (przy obciążeniu liniowym)
|
≤2%
|
|
Częstotliwość
|
50 lub 60 Hz (do wyboru)
|
|
AC–AC
|
Do 93%
|
|
Tryb Eco
|
Do 97%
|
|
Interfejs użytkownika
|
Wyświetlacz LCD + diody LED
|
|
Porty komunikacyjne
|
USB, RS-232, gniazdo SNMP, styki bezpotencjałowe (opcjonalne)
|
|
Oprogramowanie
|
Oprogramowanie do monitorowania i wyłączania dostępne jako opcja
|
|
Bezpieczeństwo
|
IEC/EN 62040-1
|
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Wydajność
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Produkcja
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
| RoHS |
IEC/EN 50581:2012 |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.