Dostępne modele

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zasilacz PowerValue 31/11 T 10 kVA

  • Moc znamionowa ramy zasilacza UPS: 9 kW
  • Akumulatory: wewnętrzne zasilanie zapasowe > 5 minut
  • Konfiguracja równoległa: do 4 modułów
  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 890 x 715 mm
  • Waga bez akumulatorów (kg): 65

Zasilacz PowerValue 31/11 T 20 kVA

  • Moc znamionowa ramy zasilacza UPS: 18 kW
  • Akumulatory: wewnętrzne zasilanie zapasowe > 5 minut
  • Konfiguracja równoległa: do 4 modułów
  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 890 x 715 mm
  • Waga bez akumulatorów (kg): 68
Łatwy w instalacji i niewielki zasilacz PowerValue 31/11 T zapewnia stabilne, regulowane zasilanie prądem przemiennym o czystej sinusoidzie bez stanów przejściowych dzięki niezwykle ścisłej regulacji napięcia wyjściowego