Dodatkowe informacje o produkcie

Modele zasilaczy UPS i szaf akumulatorów

Zasilacze PowerValue 11 T można łączyć równolegle, W celu zwiększenia mocy systemu i podłączyć do szaf akumulatorów o podobnym rozmiarze w celu zwiększenia autonomii systemu. Zasilacze PowerValue 11 T są dostępne z wbudowanym akumulatorami lub zintegrowaną super ładowarką wydłużającą czas pracy akumulatorów. Rozmieszczenie sprzętu oferuje większą elastyczność w zwiększaniu czasy pracy i skraca czas ładowania akumulatorów, zwiększając tym samym poziom dostępności i niezawodności systemu.


Modele zasilaczy UPS i szaf akumulatorów

Modele i czas pracy zasilacza UPS

Szafy akumulatorów Łączny czas pracy w minutach (obciążenie 50/100%)
Model  Kod zamówienia  Zgodna szafa akumulatorów Zasilacz UPS z wewnetrznymi akumulatorami  UPS + 1 szafa UPS + 2szafy UPS + 3szafy UPS + 4 szafy 
1 kVA  4NWP100945R0001  4NWP100830R0001  - 14/5 min. 39/14 min. 58/25 min. 85/39 min.
1 kVA B  4NWP100112R0001  - 14/5 min.  - -   - - 
2 kVA  4NWP100946R0001  4NWP100831R0001  - 20/7 min. 54/15 min. 85/39 min. 120/54 min.
2 kVA B  4NWP100113R0001  - 20/9 min.  -  -  -  -
3 kVA  4NWP100947R0001  4NWP100831R0001  - 11/4 min. 31/12 min. 53/21 min. 74/31 min.
3 kVA B  4NWP100114R0001  - 11/5 min.  -  -  -  -
6 kVA  4NWP100828R0001  4NWP100832R0001  - 18/6 min. 46/18 min. 75/29 min. 103/46 min.
6 kVA B  4NWP100115R0001  - 18/6 min.  -  -  - - 
10 kVA  4NWP100829R0001  4NWP100833R0001  - 13/4 min. 30/13 min. 56/21 min. 71/30 min. 
10 kVA B  4NWP100116R0001  - 13/4 min.  -  -  -  -

Kompaktowy oraz łatwy w instalacji i konfigurowaniu zasilacz PowerValue 11 T utrzymuje koszty instalacji i działania na niskim poziomie.


Oprogramowanie i łączność

Dzięki łatwiejszej konserwacji i obsłudze zasilacze PowerValue wyróżniają się jeszcze bardziej podczas używania rozwiązań ABB w dziedzinie oprogramowania i łączności.

Zdalna analiza zakłóceń i aktywna wymiana podzespołów są łatwe dzięki karcie interfejsu sieciowego, oprogramowaniu zdalnego odstawienia i bezpotencjałowej karcie przekaźnikowej AS 400. 

Select region / language