Dostępne modele PowerValue 11 T

PowerValue 11 T 10 kVA -produkt bez akumulatorów

  • Maks. moc wyjściowa: 9 kW
  • Zewnętrzne szafy akumulatorów: do 4 szaf wydłużających czas pracy
  • Konfiguracja równoległa: do 4 modułów (6-10kVA)
  • Wymiary (szer. x wys. x gł.) maks. : 260 x 708 x 558 mm
  • Waga bez akumulatorów (kg): 7-28,3 kg

PowerValue 11 T 10 kVA B -produkt z akumulatorami

  • Maksymalna moc wejściowa: 9 kW
  • Akumulatory: wewnętrzne zapewniające zapasowe na 20 min(obciążenie 50%) /9 min(obciążenie 100%)
  • Konfiguracja równoległa: do 4 modułów (6-10kVA)
  • Wymiary (szer. x wys. x głębokość): 260x708x558 mm
  • Waga z akumulatorami (kg): 13-84 kg

Łatwy w instalacji i niewielki zasilacz PowerValue 11 T zapewnia stabilne, regulowane zasilanie prądem przemiennym o czystej sinusoidzie bez stanów przejściowych dzięki niezwykle ścisłej regulacji napięcia wyjściowego


Select region / language