Modele zasilaczy średnionapięciowych PCS100 MV

Średnionapięciowy zasilacz UPS PCS100 MV oferuje następujące systemy magazynowania energii:

  • Ultrakondensatory lub
  • Akumulatory kwasowo-ołowiowe z zaworami (VRLA) .

Inne opcje magazynowania energii są dostępne na życzenie.

Magazynowanie energii w ultrakondensatorach to idealne rozwiązanie do ochrony odbiornika przed częstymi zapadami i wzrostami napięcia oraz krótkimi przerwami w zasilaniu lub do jego zasilania podczas przełączania na inne źródło.

  • Kilkusekundowe kompensowanie najczęstszych zdarzeń wpływających na jakość zasilania
  • Bardzo wysoka gęstość energii (600 kW na 0,64 m2)
  • Obliczeniowy okres eksploatacji: 15 lat w temp. 25ºC
  • Bardzo duża liczba cykli ładowania i rozładowania: > 500 000
  • Wysoka sprawność rozładowania
  • Równoważenie modułów ultrakondensatorów
  • Szerokie możliwości monitorowania i ochrony
  • Bezpieczna i zwarta obudowa
  • Bardzo małe wymagania w zakresie konserwacji. Bardzo małe wymiary

Magazynowanie energii w akumulatorach służy zazwyczaj do zapewnienia zasilania na czas rozruchu systemów generatorów zapasowych tam, gdzie mogą występować dłuższe przerwy w zasilaniu kluczowego wyposażenia.

Oferuje ono następujące korzyści:

  • Samowystarczalność energetyczna sięgająca kilkunastu minut
  • Obliczeniowy okres eksploatacji: 10 lat w temp. 25ºC
  • Liczba cykli ładowania i rozładowania: > 800
  • Bardzo wysoki ładunek podczas rozładowania
  • Bezpieczna i zwarta konstrukcja
  • Małe wymagania w zakresie konserwacji
  • Małe wymiary
Select region / language