|
Zakres mocy systemu
|
160 kW – 5000 kW
|
|
Moc znamionowa ramy zasilacza UPS
|
160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 kW
|
|
Znamionowy współczynnik mocy wyjściowej zasilacza UPS
|
1.0
|
|
Maks. liczba równoległych ram
|
Do 10 jednostek
|
|
Okablowanie
|
3 fazy + N + UO
|
|
Typ zasilacza UPS
|
Szafa wolnostojąca
|
|
Topologia
|
Rzeczywista podwójna konwersja on-line
|
|
Znamionowe napięcie wejściowe
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Zakres napięcia
|
150/204–264/460 V AC (zależnie od obciążenia)
|
|
Zakres częstotliwości
|
35-70 Hz
|
|
Współczynnik THD prądu przy obciążeniu 100%
|
≤ 3.5-4 %
|
|
Współczynnik mocy przy obciążeniu 100%
|
0.99
|
|
Znamionowe napięcie wyjściowe
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Współczynnik THD napięcia (przy obciążeniu liniowym)
|
<2%
|
|
Częstotliwość
|
50 lub 60 Hz (do wyboru)
|
|
AC–AC
|
Do 96%
|
|
Tryb Eco
|
99%
|
|
Interfejs użytkownika
|
Graficzny ekran dotykowy (opcjonalny dla modeli o mocy 60–200 kW)
LCD + tablica synoptyczna na poziomie (tylko modele o mocy 60–200 kW)
|
|
Porty komunikacyjne
|
USB, RS-232, gniazdo SNMP, styki bezpotencjałowe
|
|
Oprogramowanie
|
Oprogramowanie do monitorowania i wyłączania dostępne jako opcja
|
|
Bezpieczeństwo
|
IEC/EN 62040-1
|
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Wydajność
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Produkcja
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.