DPA UPScale ST S2

A melhor UPS modular da classe, garantindo a continuidade dos negócios

A DPA UPScale ST S2 da ABB é uma UPS modular projetada para aplicações de baixa e média potência. Oferece uma solução de proteção de energia tudo em um que inclui estrutura, UPS, bateria e comunicações. O sistema oferece proteção de energia de 10 kW a 200 kW num único quadro e infraestruturas de tamanho médio crescentes, podendo ser paralelizado horizontalmente para aumentar a capacidade até 400kW. É uma UPS totalmente dimensionável e de fácil manutenção que proporciona tempo de operação e eficiência de energia incomparáveis.

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

Loading documents

Oferta de outras soluções de proteção de energia

Select region / language