Cyberex Dijital Tek Fazlı Şarj Cihazlarında Öne Çıkanlar

Öne çıkanlar:

  • 6 - 100 A arası anma akımları
  • Tüm şarj cihazları, ardışık iki arıza arasında 100.000 saatlik bir süre ile 30 yıldan uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır
  • 60 dakikadan daha az bir ortalama onarım süresi sorun teşhisi ve onarım
  • Servis kolaylığı
  • 5 yıl ürün garantisi
  • Düşük sahip olma maliyeti
  • Batarya şarj cihazı, dünya çapında uygulamalar için tasarlanmış ve test edilmiştir. NEMA PE5-1996, NEMA PE5-1997 (R2003) gereksinimlerini karşılar
  • Esnek kurulum
  • Kontrol, alarm ve çalışma seviyesi ayar noktaları ile ön panelden dijital olarak hızlı, online ayarlama yapılabilir
  • UL onaylı

Tasarım:

  • Doğrultucu, mikroişlemci kontrolü, giriş/çıkış, güç trafosu, filtre ve alarm tertibatları modüler olup kolayca değiştirilebilir
  • Tüm servisler, açık ünitenin önünden, kabini veya kurulu kablo kanallarını bozmadan gerçekleştirilebilir.
  • Tüm dijital şarj cihazlarında kullanılan ortak ana kontrol panosu maliyeti, tedarik süresini ve yedek parça stoklarını azaltır
  • Yük veya harici koşulları değiştirmeye gerek kalmadan on-line iken VDC, ADC, zamanlayıcı saatleri ve alarm ayarlarını değiştirmek için %1 hassasiyetli dijital LED sayaç.
  • Kendi kendini tanılama
  • AC arızası, DC arızası, yüksek VDC, düşük VDC, pozitif ve negatif topraklama hatası için lokal LED'ler ve özet röle kontağına sahip alarm tertibatı
  • Mikroişlemciden bağımsız olarak LVDC alarmı için yedek analog devre içerir
    Paralel çalışma sırasında zorunlu yük paylaşımı
  • Daha yüksek güvenilirlik için yedek kontrol döngüleri

Haberleşme:

  • Modbus ve Ethernet haberleşme portları mevcuttur

Yapı:

  • Depreme dayanıklı
  • ANSI 61 gri renkte fırınlanmış epoksi toz boya kaplama ile 5 aşamalı demir fosfat işlemi kullanarak ön işlemi yapılmış muhafaza
  • NEMA 1 muhafaza. NEMA 4, 12 ayrıca mevcuttur