Cyberex® Güç Dağıtım Ünitesi - Öne Çıkanlar

  • Çoklu pano ve kesici yapılandırmaları, farklı yükler için en yüksek yapılandırma seviyesini sunar.
  • Cyberex PowerView izleme sistemi, güç verilerinin gelir sınıfı hassasiyetle toplanıp yönetilmesi için en üst düzeyde esneklik sağlar.
  • Gelişmiş linye ve tali besleme devresi yönetimi (isteğe bağlı), linye ve tali besleme devreleri için gelişmiş güç verisi toplama özelliği sağlar.
  • Modbus ve web sunucusu üzerinden bina yönetim sistemine uzaktan izleme arayüzü.
  • Endüstriyel kullanımlı, uzun ömürlü, ünite durumunu gösteren entegre LED ışıklı 6,5” renkli dokunmatik LCD ekran.
  • Verimli izolasyon, daha yüksek performans için bakır sargılı transformatörler ve EMI ve RFI gürültüsünde önemli azalma.
  • Rahat kablo yönetimi ve kurulum alanı, kablolama değişikliklerini ve kurulumu basitleştirir.
  • Kolay bakım erişimi, minimum sürede güvenli ve sorunsuz onarım sağlar.
  • Kompakt boyutları değerli zemin alanını maksimuma çıkarır.
  • ETL, UL 60950-1 ve UL 891'e uygundur IT tarafından belirlenen alanların içine veya dışına kurulum için uygundur.

 

Cyberex® PowerView izleme sistemi çığır açan teknoloji sunar

Gelişmiş devre yönetimi

Olası sorunları oluşmadan önce izlemek ve personelinizi uyarmak için PowerView'in devre yönetimi çözümlerine güvenin. Yük profillerini anlamak, veri merkezi dağıtım sisteminizi proaktif olarak yönetmenin ve gereksiz duruş sürelerini önlemenin anahtarıdır.

  • Linye yönetimi (BCM) - altı adede kadar 42 devreli pano (256 kutup)
  • Tali besleme devre yönetimi (SFCM) - 65 adede kadar 3 telli veya 60 adede kadar 4 telli alt besleme kesicisi

Gelişmiş haberleşme

  • Değerli sistem verilerini bina yönetim sistemlerine (BMS) veya yerel ekrana iletin
  • Mevcut protokoller: Modbus RTU, Modbus TCP ve web sunucusu

Aşağıdakileri de içeren sistem parametrelerini izleme:

Gerilim-akım (RMS), MIN Akım, MAKS Akım, kW (güç), kVA yükü, Güç Faktörü (PF) ve Toplam harmonik bozulma (THD) fonksiyonlardan sadece birkaçıdır.

Yapılandırılabilir sistem uyarıları ve alarmları aşağıdakileri içerir:

Aşırı/düşük akım, aşırı/düşük gerilim, aşırı kW, aşırı THD, düşük PF ve faz kaybı uyarılar ve alarm fonksiyonlarından sadece birkaçıdır.

PDU HMI screen 1
PDU HMI screen 2

Resim Galerisi

PDU subfeeds drawing
PDU sidecars drawing
Select region / language