Cyberex® Güç Dağıtım Ünitesi - Teknik özellikler

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Genel veriler

Soğutma

Doğal konveksiyo
Menteşeli Gerilimsiz ön panel
LCD 6,5" renkli dokunmatik ekran
Topraklama Tek nokta
Kablo girişi Üstten veya alttan

Boyutlar

PDU 50 - 225 kVA ve en çok 300 kVA

Yükseklik 77.4” 
Derinlik 34” 
Genişlik 34”

Trafo seçeneğine bağlı PDU 300 kVA

Yükseklik 77.4” 
Derinlik 34” 
Genişlik 46”

PDU 350 - 750 kVA ve isteğe bağlı 800 kVA
Yükseklik 78” 
Derinlik 38” 
Genişlik 52”
PDU-MS 850 kVA - 1.3MW
Yükseklik 90” 
Derinlik 36” 
Genişlik danışma fabrikası
Yan kabinetler 3 genişlikte mevcuttur
Yükseklik 77.4” 
Derinlik 34”
10” Yana bakan
24” öne ve/veya arkaya bakan
34” öne ve/veya arkaya bakan
Çalışma koşulları  
Sıcaklık (Çalışma)
0 ila 40°C
Sıcaklık (Depolama) -40 ila 60°C
Duyulabilir gürültü NEMA standardı

Elektriksel özellikler

kVA

50-1.3MW
Giriş 3 Faz, 3 tel + Toprak
Giriş gerilim 480VAC – 60 Hz (Diğer yapılandırmalar standart dışı olarak mevcuttur)
Siparişe Göre Tasarlanmış (ETO) trafo yapılandırma seçenekleri mümkün (Primer 600V ve altı: Sekonder 600V ve altı) fabrika ile irtibata geçin.
Çıkış 3 Faz, 4 tel + Toprak
Çıkış gerilimi 208/120VAC
415/240VAC
Diğer yapılandırmalar standart dışı olarak mevcut
Trafo değerleri
K-13 (standart), K-4, K-9 or K-20 (opsiyonel)
Trafo
DOE 2016, bakır, üçgen wye, elektrostatik ekranlama
Trafo sıcaklık artışı
150°C (std) – 115°C or 80°C (opsiyonel)
Trafo ani akımı 11x veya 5x 
Trafo kompanzasyon kademe değiştiricileri (4) 2 ½% FCBN, (2) 2 1/2% FCAN
Nominalin Altında/Üstünde Tam Kapasite: Trafo, nominal kVA sağlanmasını korumak için nominal geriliminin altında/üstünde kademe değiştiricilere sahiptir.
Trafo izolasyonu 220C ((sınıf R)
Nötr boyutu %200

Dağıtım seçenekleri

Yan kabinetler
2'den fazla pano için gerekli
PDU 50-300 kVA
En fazla 3 yan kabinet
6 pano veya 24 alt besleme (100 - 225A) veya 6 alt besleme (400A)
PDU 350-800kVA En fazla 3 yan kabinet
6 pano veya 24 alt besleme (100 - 225A) veya 6 alt besleme (400A
PDU-MS 850kVA - 1.3MW 100A'dan 1200A'ya kadar alt beslemeleri barındıran en fazla 2 yan araba

Gelişmiş seçenekler

Panolar için Cyberex PowerView Linye Yönetimi (BCM)
   - Paneller için Dal Devre Yönetimi (BCM)
   - Alt beslemeler için Alt besleme Devre Yönetimi (SFCM)
 Cyberex PowerView Pro İzleme Sistemi
   - Çekirdek İzleme Sistemine dahil olan işlevler
   - Gelir derecesi ölçüm doğruluğu (ANSI C12.1)
   - Kesici konumlarının izlenmesi
   - Entegre termal izleme
   - Dalga formu yakalama
   - Özel gruplama
   - NTP üzerinden global zaman senkronizasyonu
Ekstra seçenekler
Uzaktan acil durum kapatma (REPO)
Aşırı gerilim koruyucu cihaz (SPD) - birincil ve ikincil taraflar
Deprem sınıfı zemin standları
Giriş bağlantı kutusu
İzole toprak

Uyumluluk

UL

UL 60950-1 and UL 891'e göre ETL ; UL1CSA 60950-1'e göre  cETLus onaylı
EMC FCC uyumlu (Bölüm 15)
Muhafaza NEMA 1
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Select region / language