Performans
| Sürekli düşük gerilim (kısmi karartma) |
%85 besleme gerilimi
%80 besleme gerilimi |
%100
%100 |
1.0
0.75 |
| Sürekli aşırı gerilim |
%120 besleme gerilimi
|
%100
|
--
|
Besleme sistemindeki arızalardan
kaynaklanan faz açısı hatalarının düzeltilmesi |
|
Var |
-- |
Şebeke beslemesinden gelen gerilim
dengesizliğinin düzeltilmesi |
|
Var |
-- |
Şebeke kaynağındaki kırpışma (flicker)
gerilimlerinin azaltılması |
|
Var
|
-- |
Teknik özellikler
|
Güç aralığı
|
250 - 3000 kVA |
| Nominal gerilim |
380 V - 415 V, 3 faz
|
|
Maksimum besleme gerilimi
|
%130
|
|
Nominal besleme frekansı
|
50 Hz veya 60 Hz
|
|
Gerilim
|
Nominal giriş gerilimine eşleştirmek için
|
|
Verimlilik
|
Tipik olarak >%99
|
|
Gerilim değişimi algılama sürese
|
250 µs
|
| Gerilim regülasyonu süresi |
< 20 ms belirtilenler dahilindeki herhangi bir gerilim sapması için |
|
Gerilim regülasyonu hassasiyeti
|
±%1 tipik, , ±%2 maksimum
|
| Sürekli regülasyon aralığı |
|
|
Düşük gerilim
|
-%15 (yük güç faktörü 1,0)
-%20 (yük güç faktörü 0,75)
|
| Aşırı gerilim |
+%20
|
|
Aşırı yük kapasitesi
|
Her 500 saniyede bir, 30 saniye boyunca %150
|
| Bypass aşırı yük kapasitesi |
10 dakika için %125, 1 dakika için %150, 1 s için %500, 200 ms için %2000 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı
|
0 ºC ila 50 ºC |
| Gürültü |
< 75dBA @ 2 m |
| Muhafaza sınıfı |
IP20 |
|
Kullanıcı arayüzü
|
10,1" dokunmatik ekran, çok dilli |
| Dokunmatik ekran |
Tam parametre kontrolü, gerilim olay kayıtları
|
| Haberleşme |
Ethernet, Modbus TCP, e-posta |
| Quality |
ISO 9001 |
| Çevre |
ISO 14001 |
| Uygunluk işareti
|
CE |
| Güvenlik |
IEC 62103 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
Emisyonlar:
CISPR 11 Sınıf A Grup 1
Bağışıklık:
IEC 61000-6-2
|
| Performans |
IEC 61000-4-34 |
Lütfen Dikkat: Teknik özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.