PCS100 UPS-I - Ek ürün bilgileri

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

PCS100 UPS-I – Herşey içinde!

PCS100 UPS-I, aşağıdaki alt gruplardan oluşur: 

  • Enerji depolama DC enerjisini, 3 faz AC gücüne dönüştüren inverterler
  • Şebeke normal çalışırken enerji deposunu şarj etmek için Tampon Şarj Cihazı
  • Bir arıza meydana geldiğinde PCS100 UPS-I'yi otomatik olarak bypass etmek için Arıza Güvenlik Bypass’ı (bazı modellerde isteğe bağlı). 
  • İnverter çıkışını nominal şebeke gerilimiyle eşleştirmek için bir Kuplaj Trafosu.
  • Elektrik kesintisi sırasında yüke güç sağlayan isteğe bağlı Enerji Deposu (ultra kapasitör veya batarya)

PCS100 UPS-I nasıl verimlilik sağlar?

Zorlu elektrik ortamları genellikle modern endüstrilerde bulunur. PCS100 UPS-I, şebekeden yüke arabirim oluşturmak için sağlam, yüksek hızlı güçlü bir elektronik yük ayırıcı kullanır. Modüler inverter yapısı ve arızaya karşı emniyetli elektro-mekanik bypass en yüksek sistem kullanılabilirliğini sağlar. Küçük boyutlar ve servis kolaylığı ile birlikte, bu düşük bakım gerektiren, yüksek verimli endüstriyel UPS, tüm güç koruma uygulamaları için ideal çözümdür.

Grafik Ekran Modülü (GDM)

PCS100 UPS-I'in konfigürasyonu için ana kullanıcı arayüzü, inverter muhafazasının kapısına monte edilmiş Grafik Ekran Modülü (GDM) üzerindendir. PCS100 UPS-I'nin lokal kontrolünü sağlar, sistem durumunu gösterir, çalışma parametrelerine ve olay geçmişine erişim sağlar. GDM arayüzü birkaç sayfadan oluşur; her sayfada bir gezinme ve kontrol panelinin yanı sıra üstte de durum çubuğu bulunur. Navigasyon & Kontrol Paneli ve Durum Çubuğu her zaman görüntülenir.

Özellik   GDM
Ekran Çözünürlüğü 800 x 600 piksel
Ekran boyutu 8:4
Renkli Grafik Ekran  var
Dokunmatik Ekran var
 Durum ve hataların tam açıklaması var
 Lokal Başlat/Durdur/Sıfırlama Kontrolü var
 Durum Ekranı var
 Parametre ayarı var
 Depolanan olay kaydı sayısı 1000
 Olay kayıtları bir PC'ye indirilebilir var
 Uzak Web Sayfaları var
 Modbus TCP bağlantısı var 

Uzaktan İzleme 

GDM, izleme amacıyla uzaktan erişime olanak tanır. Aşağıdaki izleme bağlantıları mevcuttur:  

Haberleşme Tipi Açıklama   Bağlantı  
Uzak Web Sayfaları
HTML sunucusu - Ethernet bağlantısı
Standart RJ45
İzleme sistemi
Modbus TCP
Standart RJ45

Uzak Web Sayfaları
Uzak Web Sayfaları, standart GDM’ye benzeyen ve GDM Ethernet bağlantısı ile entegre web sunucusu üzerinden erişilen bir dizi web sayfasıdır. Bu arayüz sayesinde, kullanıcılar durum ve işletim parametrelerine uzaktan erişebilirler. Ayrıca olay geçmişini ve servis kayıtlarını görüntülemek ve indirmek de mümkündür.

Erişim GDM'nin Ethernet portu üzerinden sağlanır ve web sayfaları, aynı ağa bağlı bir cihazdaki herhangi bir standart web tarayıcısında görüntülenebilir.  

Modbus TCP
Modbus TCP bağlantısı da GDM kullanıcı arayüzünün Ethernet portu üzerinden sağlanır.
Gerilim akım ve güç seviyesi gibi işletme parametrelerine Salt Okunur erişimi vardır.

Select region / language