|
UPS kabini nominal gücü
|
20 - 120 kVA (3faz);
20 - 80 kVA (1faz)
|
|
UPS modülü nominal gücü
|
50 - 40 kVA
|
|
UPS çıkış nominal güç faktörü
|
1.0
|
|
Maks. paralel kabin sayısı
|
2 (Yedeklilik)
|
|
Kabinlerdeki maks. paralel modül sayısı
|
6
|
|
Maks. sistem gücü
|
120 kVA
|
|
Bağlantı
|
3faz + N + PE (3faz);
1ph + N + PE (1faz)
|
|
UPS tipi
|
Modüler (DPA)
|
|
Topoloji
|
Online çift çevrim
|
|
Nominal giriş gerilimi
|
400/230 VAC, diğerleri istek üzerine
|
|
Gerilim aralığı
|
<%100 (-%15, +%10), yükler için
<%80 (-%20, +%10),
<%60 (-%25, +%10)
|
|
Frekans aralığı
|
50 veya 60 Hz (seçilebilir)
|
|
%100 yükte akım THD’si
|
≤ %4
|
|
%100 yükte güç faktörü
|
0.99
|
|
Nominal çıkış gerilimi
(yüke bağlı)
|
400/230 VAC (3faz);
230 VAC (1faz)
|
|
Gerilim THD’si (doğrusal yük ile)
|
< %2
|
|
Nominal frekans
|
50 veya 60 Hz (seçilebilir)
|
|
Çift çevrim
|
%96’ya kadar
|
|
Ekonomi modu
|
%98,5
|
|
Kullanıcı arayüzü
|
Sistem grafik ekranı (HMI) +
LCD panel UPS Modülü
|
|
Haberleşme portları
|
SNMP; ModBus; gerilimsiz kontak slotu, potansiyel kontaklar
|
|
Yazılım
|
İsteğe bağlı olarak bulunan izleme ve kapatma yazılımı
|
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.