PowerValue 11/31 T, aşağıdaki modellerde bulunur

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

PowerValue 11/31 T 10 kVA

  • UPS kabini nominal gücü: 9 kW
  • Bataryalar: dahili yedekleme > 5 dakika
  • Paralel yapılandırma: 4 üniteye kadar
  • Boyutlar (GxYxD): 350x890x715mm
  • Bataryasız ağırlık (kg): 65

PowerValue 11/31 T 20 kVA

  • UPS kabini nominal gücü: 18 kW
  • Bataryalar: dahili yedekleme > 5 dakika
  • Paralel yapılandırma: 4 dakikaya kadar
  • Boyutlar (GxYxD): 350x890x715 mm
  • Bataryasız ağırlık (kg): 68
Kurulumu kolay ve küçük boyutlu PowerValue 11/31 T, son derece sıkı çıkış gerilimi düzenlemesine sahip, kararlı, regüle edilmiş, geçici gerilimlerden arınmış, saf sinüs dalgalı AC güç sağlar.

Select region / language