|
Sistem güç aralığı
|
10 kVA – 80 kVA
|
|
UPS kabini nominal gücü
|
10 / 20 kVA
|
|
UPS çıkış nominal güç faktörü
|
0.9
|
|
Maks. paralel kabin sayısı
|
4 üniteye kadar
|
|
Bağlantı
|
1faz veya 3faz + N + PE (seçilebilir)
|
|
UPS tipi
|
Kule tipi
|
|
Topoloji
|
Gerçek online çift çevrim
|
|
Nominal giriş gerilimi
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Gerilim aralığı
|
1-ph 110 - 276 VAC
3-ph 190 - 486 VAC
|
|
Frekans aralığı
|
45 - 55 Hz for 50 Hz sistemler için
55 - 65 Hz for 60 Hz sistemler için
|
|
%100 yükte akım THD’si
|
≤5%
|
| %100 yükte güç faktörü |
≥0.99 |
|
Nominal çıkış gerilimi
|
220, 230, 240 VAC
|
|
Gerilim THD’si (doğrusal yük ile)
|
≤2%
|
|
Frekans
|
50 veya 60 Hz (seçilebilir)
|
|
Online çift çevrim
|
%93’e kadar
|
|
Eco-mod
|
%97’ye kadar
|
|
Kullanıcı arayüzü
|
LCD + LED'ler
|
|
Haberleşme portları
|
USB, RS-232, SNMP slotu, gerilimsiz kontaklar (opsiyonel)
|
|
Yazılım
|
İsteğe bağlı olarak bulunan izleme ve kapatma yazılımı
|
|
Güvenlik
|
IEC/EN 62040-1
|
|
EMC
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Performans
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Üretim
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
| RoHS |
IEC/EN 50581:2012 |
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.