PowerValue 11 RT G2 teknik özellikler

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Genel veriler

UPS kabini nominal gücü

1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA

UPS modülü nominal gücü

- 

UPS çıkışı nominal güç faktörü PF

1.0'a kadar

Maksimum paralel kabin sayısı

3 üniteye kadar (modele bağlı)

Kabinler arasında maksimum paralel modül sayısı

-

Maksimum sistem gücü

30 kW

Bağlantı

1-faz + N + PE

UPS tipi

Rak tipi veya kule dönüştürülebilir

Topoloji

Online çift çevrim

Giriş

Nominal giriş gerilimi

208, 220, 230, 240 VAC

Gerilim aralığı

120 - 300 VAC (1 - 3 kVA)
100 - 276 VAC (6 - 10 kVA)

Frekans aralığı

50 Hz sistemler için 45-55 Hz

60 Hz sistemler için 54-66 Hz

< %60 yükte 40 - 70 Hz (6 - 10 kVA)

%100 yükte akım THD’si

< %5 (1-3 kVA)
< %3 (6-10 kVA)

%100 yükte Güç Faktörü

 ≥ 0.995

Çıkış

Nominal çıkış gerilimi

208, 220, 230, 240 VAC

Gerilim THD'si (doğrusal yük ile)

< %2 (1 - 3 kVA)
< %1 (6 - 10 kVA)

Frekans

50 veya 60 Hz (seçilebilir)

Verimlilik

Online çift çevrim

% 92'ye kadar (1-3 kVA
% 95'e kadar (6-10 kVA)

Eco-mod

%98'e kadar

Haberleşme

Kullanıcı arayüzü

LCD 

Haberleşme portları

USB, RS-232, SNMP yuvası, gerilimsiz kontaklar

Yazılım

Opsiyonel olarak sunulan izleme ve kapatma yazılımı

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language