PowerValue 11 T, aşağıdaki modellerde bulunur

PowerValue 11 T 10 kVA - bataryasız ürün

  • UPS kabini nominal gücü: 9 kW
  • Harici batarya kabini: arttırılmış çalışma süresi için 4 kabine kadar
  • Paralel yapılandırma: 4 üniteye kadar (6-10kVA)
  • Boyutlar (GxYxD) maks: 260x708x558 mm
  • Bataryasız ağırlık (kg): 7-28.3

PowerValue 11 T 10 kVA B - dahili bataryalı ürün

  • UPS kabini nominal gücü: 9 kW
  • Bataryalar: 20 dakikaya (%50 yük)/9 dakikaya (%100 yük) kadar dahili yedekleme
  • Paralel yapılandırma: 4 üniteye kadar (6-10kVA)
  • Boyutlar (GxYxD): 260x708x558 mm
  • Bataryasız ağırlık (kg): 13-84 kg
Kurulumu kolay ve küçük boyutlu PowerValue 11 T, son derece sıkı çıkış gerilimi düzenlemesine sahip, kararlı, regüle edilmiş, geçici gerilimlerden arınmış, saf sinüs dalgalı AC güç sağlar.
Select region / language