|
Sistem güç aralığı
|
1 kVA – 10 kVA
|
|
UPS çıkış nominal güç faktörü
|
0.8 (1-3kVA), 0.9 (6-10 kVA)
|
|
Maks. paralel kabin sayısı
|
4 üniteye kadar
|
|
Bağlantı
|
1ph + N + PE
|
|
UPS tipi
|
Kule tipi
|
|
Topoloji
|
Gerçek online çift çevrim
|
|
Nominal giriş gerilimi
|
200, 208, 220, 230, 240 VAC
|
|
Gerilim aralığı
|
176 - 276 VAC (yüke bağlı)
|
|
Frekans aralığı
|
45 - 55 Hz, 50 Hz sistemler için
55 - 66 Hz, 60 Hz sistemler için
|
|
%100 yükte akım THD’si
|
≤5%
|
|
%100 yükte güç faktörü
|
≥0.99
|
|
Nominal çıkış gerilimi
|
208, 220, 230, 240 VAC
|
|
Gerilim THD’si (doğrusal yük ile)
|
≤3% (1-3kVA), ≤2% (6-10kVA)
|
|
Frekans
|
50 veya 60 Hz (seçilebilir)
|
|
Online çift çevrim
|
%92’ye kadar
|
|
Eco-mod
|
%96’ya kadar
|
|
Kullanıcı arayüzü
|
LCD
|
|
Haberleşme portları
|
USB, RS-232, SNMP slotu, gerilimsiz kontaklar (opsiyonel)
|
|
Yazılım
|
İsteğe bağlı olarak bulunan izleme ve kapatma yazılımı
|
|
Güvenlik
|
IEC/EN 62040-1
|
|
EMC
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Performans
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Üretim
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.