Conceptpower DPA 500, aşağıdaki modellerde mevcuttur

Conceptpower DPA 500 IEC 400V IEC kabini

  • UPS kabini nominal gücü: 500 kW
  • Batarya: sadece harici

  • Kabin başına maks. yedek güç: 400 kW (N+1)

  • Boyutlar (GxYxD): 1580x1975x940 mm

  • Bataryalar hariç modüller ile ağırlık (kg): 500 kW’lık sistem yaklaşık 975 kg

UPS 400 V IEC Kabin Yapılandırması

Seçenekler

  • Online çift çevrimli UPS

  • Dahili modül izolatör

  • Dahili geri besleme koruması

  • Bağımsız modül ekranı

  • Mimik diyagram ve LCD ile HMI arayüz

  • Üstten ve alttan kablo girişi (standart)

  • Tek ve çift girişli besleme

  • Her modül için sigortalar ve izolasyon anahtarları

  • Dokunmatik grafik sistem ekran

  • Haberleşme arayüzleri: RS-232 ve USB portu,I / O kuru kontakları (EPO, GEN On, ...) güvenlik kilidi anahtarı için arayüz (bypass)

  • Manuel bypass anahtarı (tek kabinli uygulamalar)

  • Kontrol ve izleme (ModBus RS-485, ModBus TCP/IP, SNMP ve diğerleri)

  • Uzaktan kontrol paneli (grafik dokunmatik ekran)

  • Batarya sıcaklık sensörü

  • Harici batarya kabinleri

Conceptpower DPA 500 UL 480V UL kabin

  • UPS kabini nominal gücü: 500 kW
  • Batarya: sadece harici

  • Kabin başına maks. yedek güç: 400 kW (N+1)

  • Boyutlar (GxYxD): 1778 x 1975 x 914 mm (70" x 77,75" x 36")

  • Bataryalar hariç modüller ile ağırlık (kg): 500 kW’lık sistem yaklaşık 975 kg (2150 lbs.)

UPS 480 V UL Kabin Yapılandırması

Seçenekler

  • Online çift çevrimli UPS

  • Dahili modül izolatörü

  • Dahili geri besleme koruması

  • Bağımsız modül ekranı

  • Mimik diyagram ve LCD ile HMI arayüzü, beş dilde bilgi sağlar

  • Üst ve alttan kablo girişi (standart)

  • Tek ve çift girişli besleme

  • Merkezileştirilmiş MCS/MCCB*

  • Batarya izleme

  • Çift giriş beslemesi

  • Deprem koruması

  • Bakım bypass kabini*

  • Kontrol ve izleme (Modbus RS-485, Modbus TCP/IP, SNMP, Bacnet ve diğerleri)

  • Sırala - Eşleştir batarya kabinleri

    * Sadece bazı modellerde mevcut. Hangilerinde olduğunu öğrenmek için fabrika ile iletişime geçiniz.

Select region / language